eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADCMP354

量产

内置0.6 V基准电压源、开漏高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置0.6 V片内基准电压源的比较器
  • 输出级:
    开漏低电平有效(ADCMP350)
    推挽低电平有效(ADCMP352)
    开漏高电平有效 (ADCMP354)
    推挽高电平有效(ADCMP356)
  • VIN和开漏输出引脚可耐高压(最高22 V)
  • 低功耗(10 μA)
  • 输入偏置电流:10 nA
  • 迟滞:15 mV
  • 传播延迟:5 μs
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 4引脚SC70封装

ADCMP354
内置0.6 V基准电压源、开漏高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装
ADCMP354-356-fbL 461811349ADCMP350-56-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览