AD9977

不推荐用于新设计

双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 串行数据链路、LVDS输出范围缩小
  • 相关双采样器(CDS),增益−3、0、+3、+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、65 MHz模数转换器
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为240 ps
    (65 MHz)
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 6 mm × 6 mm 84引脚CSP_BGA封装

AD9977
双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
AD9977 Functional Block Diagram AD9977 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9977的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览