AD9748
量产8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
- 线性度
- 0.1 LSB DNL
- 0.1 LSB INL
- 数据格式:二进制补码或标准二进制
- 差分电流输出:2 mA至20 mA
- 功耗:135 mW(3.3 V时)
- 关断模式:15 mW(3.3 V时)
- 1.20 V片内基准电压源
- CMOS兼容型数字接口
- 32引脚LFCSP封装
- 边沿触发式锁存器
- 快速建立时间:11 ns(至0.1%满量程)
AD97481属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的第三代8位分辨率宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9748提供出色的交流和直流性能,同时支持高达210 MSPS的更新速率。
AD9748具有低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至60 mW,而性能只是略有下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。
这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V CMOS逻辑系列。
产品特色
- 32引脚LFCSP封装。
- AD9748属于引脚兼容型TxDAC系列8位产品,提供出色的INL和DNL性能。
- 差分或单端时钟输入(LVPECL或CMOS),支持210 MSPS转换速率。
- 数据输入支持二进制补码或标准二进制数据编码方式。
- 低功耗:完整的CMOS DAC功能,采用2.7 V至3.6 V单电源供电,功耗为135 mW。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作,而且在低功耗空闲期间可以进入睡眠模式。
- 片内基准电压源:AD9748内置一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源。
应用
- 通信
- 直接数字频率合成器(DDS)
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9748ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD9748ACPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD9748ACPZ | 量产 | |
| AD9748ACPZRL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册