eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8317

量产

1 MHz至10 GHz、50 dB对数检波器/控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带宽:1 MHz10 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(整个温度范围内)
  • 动态范围:55 dB(最高可达8 GHz ± 3 dB的误差)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出,VOUT
  • 脉冲响应时间:6 ns/10 ns(下降/上升)
  • 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 电源供电:3.0 V5.5 V (22 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
AD8317
1 MHz至10 GHz、50 dB对数检波器/控制器
AD8317-fbl AD8317 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 2
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD8317

AD8317 评估板

产品详情

AD8317-EVALZ是一款配置齐全的4层评估板,采用3.0 V至5.5 V单电源供电。通过将反馈电阻配置为开路或短路,该板可在“控制器”或“测量”模式下工作。使用板上提供的阻性和过滤网络可对每种模式下的性能进行优化。输入配置为单端操作并提供50 Ω的宽带输入阻抗。该板还向用户提供优化输出滤波的选项和温度补偿接口。

EVAL-AD8317
AD8317 评估板
AD8317-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览