AD7699

量产

16-Bit、8通道、500 kSPS PulSAR® ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率、无失码
  • 8通道多路复用器,输入可选择
    • 单极性单端输入
    • 差分输入(使用参考地)
    • 伪双极性
  • 吞吐速率:500 kSPS
  • 积分非线性(INL):典型值±0.5 LSB,最大值±1.5 LSB(±23 ppm或FSR)
  • 动态范围:93.3 dB
  • 信纳比(SINAD):91.5 dB(20 kHz时)
  • 总谐波失真(THD):-97 dB(20 kHz时)
  • 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
  • 多种基准源类型
    • 内部4.096 V基准源
    • 外部缓冲基准源(可达4.096 V)
    • 外部基准源(可达VDD)
  • 内部温度传感器
  • 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
  • 无流水线延迟,SAR架构
  • 单电源工作:5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
  • 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
  • 功耗
    • 26 mW(500 kSPS时)
    • 5.2 μW(100 SPS时)
  • 待机电流:50 nA
  • 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 20引脚2.4 mm × 2.4 mm WLCSP封装
AD7699
16-Bit、8通道、500 kSPS PulSAR® ADC
AD7699 Functional Block Diagram AD7699 Pin Configuration AD7699 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 3
ADR434 量产 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 16
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
AD8620 量产 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8655 量产 低噪声、精密CMOS放大器
AD8615 量产 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
ADA4805-1 推荐用于新设计 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4805-2 推荐用于新设计 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4807-1 推荐用于新设计 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
ADA4807-2 推荐用于新设计

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7699

AD7699 评估套件

产品详情

EVAL-AD7699EDZ是针对AD7699的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7699
AD7699 评估套件

最新评论

近期浏览