AD7264

量产

内置PGA的真差分、双核、1 MSPS、14位、双通道SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双核14位同步采样双通道ADC
  • 真差分模拟输入
  • 可编程增益级:×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
  • 每个ADC的吞吐速率
    AD7264:1 MSPS
    AD7264-5:500 kSPS
  • 模拟输入阻抗: >1 GΩ
  • 宽输入带宽
    −3 dB带宽: 1.7 MHz(增益 = 2)
  • 4个片内比较器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD7264
内置PGA的真差分、双核、1 MSPS、14位、双通道SAR ADC
AD7264-fbl AD7264 Pin Configuration AD7264 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


评估套件

EVAL-AD7264

AD7264 评估板

产品详情

EVAL-AD7264EDZ是用于AD7264的全功能评估套件。 这些评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-CED1Z转换器评估和开发板配合使用。 与转换器评估和开发板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与转换器评估和开发板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7264
AD7264 评估板

最新评论

近期浏览