AD5116

量产

单通道、64位、按钮式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 内置自适应去抖器
  • 宽工作温度范围:−-40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装

AD5116
单通道、64位、按钮式、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
AD5116 Functional Block Diagram AD5116 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5116SDZ

AD5116评估板

特性和优点

  • AD5116的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 各种交流/直流输入信号

产品详情

AD5116支持2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,保证±8%的低电阻容差误差和高带宽,同时A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。


简单的按钮接口支持手动切换,可以将最后游标位置保存到EEPROM中,因而适合需要在最后游标位置上电的应用。


可在AD5116数据手册中找到AD5116的完整规格。

EVAL-AD5116SDZ
AD5116评估板
EVAL-AD5116SDZ

参考电路

Audio Volume Control
CN0226 参考设计

带音量控制的便携式音频放大器

特性和优点

  • 便携式音量控制
  • 3W D类输出驱动器
  • 64级按钮控制
CN0226
带音量控制的便携式音频放大器
Audio Volume Control
Photo of EVAL-CN0226-EB1Z
CN0405
带按钮控制的高压输出DAC
High Voltage DAC Circuit
EVAL-CN0405-EB1Z Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5116的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览