|

本期介绍
惯性传感器提供适合工业控制的运动检测>>
非常适合检测应用的电容数字转换器 >>
低成本、集成桥式传感器信号放大器 >>
零漂移数字设置增益仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计 >>
阻抗数字转换器提高信号调理的准确度和精密度 >>
用内置DDS微控制器简化工业自动控制设计 >>
独立于微处理器的温度控制 >>
业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器 >>
使用放大器和ADC优化温度检测中的过程控制 >>
MEMS Motion Signal Processing技术能够适应新一代消费类应用 >>
用于热电堆红外传感器的自稳零放大器 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

用于热电堆红外传感器的低成本、低功耗自稳零放大器
常用于耳温计和其它消费类产品的热电堆红外传感器都由许多热电偶串接起来组成,从而构成一个检测区,并且产生100µV~900µV的输出电压。该输出信号对频率相当稳定并且直接与入射的红外辐射能量成正比。对这样的便携式应用,必须是低功耗、单电源。此外,测量微弱信号对信号调理电路提出了严峻挑战。
 |
|
AD8538是一种超高精密度的自稳零放大器,具有极低的失调电压和输入偏压电流, 同时消耗很低的功耗。AD8538的电源电流在5.0 V时低于180µA。在2.7 V~5.0 V单电源 (±1.35 V ~ ±2.5 V双电源) 条件下工作完全可以满足规定的技术指标。采用AD8538解决方案的设计工程师比采用分立的系统级自动校准方法节省了大量的成本和时间,因为分立解决方案需要复杂、高成本的硬件和软件,而且它们会拖延新产品上市时间。AD8538放大器采用5引脚TSOT-23和8引脚SOIC封装,并且在扩展的工业温度范围 (−40°C ~ +125°C) 内满足规定的技术指标。应用电路的闭环增益设置为101。
|
点击这里查看大图

• 失调电压VOS =13 µV 最大值
• 失调电压漂移TCVOS = 0.1 µV/°C 最大值
• 电源电流ISY = 180 µA 最大值
• 偏置电流Ib = 25 pA 最大值
• R-R输入输出特性@2.7 V ~ 5 V单电源供

返回首页
|
 |