本期介绍
惯性传感器提供适合工业控制的运动检测>>
非常适合检测应用的电容数字转换器 >>
低成本、集成桥式传感器信号放大器 >>
零漂移数字设置增益仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计 >>
阻抗数字转换器提高信号调理的准确度和精密度 >>
用内置DDS微控制器简化工业自动控制设计 >>
独立于微处理器的温度控制 >>
业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器 >>
使用放大器和ADC优化温度检测中的过程控制 >>
MEMS Motion Signal Processing技术能够适应新一代消费类应用 >>
用于热电堆红外传感器的自稳零放大器 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|

使用ADI多种经过验证的工业IC优化温度检测信号链中的过程控制
于工业传感器过程控制应用的设计师来说,低成本、可靠性和低功耗的目标变得越来越重要。ADI公司扩展了其高性能集成电路(IC)的产品种类以帮助工业系统设计师满足他们的设计要求。此外,ADI公司采用业界无与伦比的先进技术和独特的制造工艺——提供的高集成度IC不仅节省了设计时间和材料清单(BOM)成本并且在恶劣的工业噪声环境下提供高性能。

例如,应用iCMOS™工艺已经开发出多种小封装30 V工作电压的高性能模拟IC。iPolar™工艺通过降低噪声、减小封装尺寸并且降低功耗显著提高了线性器件的性能——从而提供20 V~36 V工作电压的双极性产品。iCoupler®数字隔离技术采用芯片级微变压器通过高达5 kVRMS额定隔离电压的电缆传送高达100 Mbps的数据。
ADI公司业界领先的多种高性能工业IC包括:
ADG1208—iCMOS模拟多路复用器,它由8个通道组成,每一通道的关断电容仅为2pF,注入电荷小于1pC。这款超低功耗IC采用4 mm×4 mm 16引脚LFCSP封装。ADG1208报价为2.65美元/片。
AD8250—高性能(80 dB CMRR @ 50 Hz)、小封装(10引脚MSOP封装)、增益可设置iCMOS仪表放大器,仅需3.5 mA功耗电流达到业界超低功耗。AD8250报价为4.95美元/片。
AD7690—采用10引脚MSOP封装的18 bit, 400 kSPS PulSAR型ADC,以其最高吞吐率工作时功耗仅为20mW。其102 dB的信噪比(SNR)允许使用最小的模拟前端信号调理转换低幅度信号。AD7690报价为19.50美元。
ADT75—带I2C和SMBus总线兼容接口的12 bit温度数字转换器。在–55°C ~ +125°C宽温度范围工作,它可达到1.0°C温度精度。ADT75报价为0.65美元/片。
ADR365—精密带隙式基准电压源产品系列的一个成员,它采用SOT-23-5超小封装具有低功耗和低噪声特性。ADR365报价为0.77美元/片。
AD7793—ADC内置仪表放大器和基准电压源的三通道、低噪声、低功耗24 bit Σ-Δ - ADC。它是一种适合高精密测量应用的理想集成解决方案,例如电桥传感器和压力传感器以及电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器和热电偶温度传感器。AD7793报价为5.10美元/片。
ADuC7026—精密模拟微控制器集成了一些精密模拟功能,例如高分辨率ADC和DAC、基准电压源以及带有工业标准微控制器和闪存的温度传感器。ADuC7026报价为8.80美元/片。
ADuM140x—无论应用是否需要电流隔离以满足UL,CSA和VDE安全标准或者需要消除接地环路的隔离,ADI公司的iCoupler数字隔离器系列都可以无缝地插入信号链中。这类2.5 kV的四通道隔离器非常适合于隔离串行外设接口(SPI)总线。其报价为2.15美元/片。
ADuM524x—iCoupler技术也允许将隔离的DC/DC变换器和数据通道集成在一起。ADuM524x isoPower™双通道数字隔离器系列可为数据隔离和高达50 mW的稳压隔离电源提供单封装解决方案。其报价为2.95美元/片。
AD5754R—这是一款采用iCMOS工艺并且支持单极性和双极性的四16 bit电压输出DAC,它非常适合于精密控制应用。其集成了输出放大器和基准源,具有软件可编程电压输出范围,并且采用24引脚TSSOP封装,从而使其成为业界封装超小并且极其灵活的多通道DAC。AD5754R报价为10.05美元/片。
ADA4004-4—这是一款双极性iPolar低噪声(2 nV√Hz)精密四放大器,它采用16引脚超小封装,报价为3.06美元/片。
欲了解有关ADI公司工业IC扩展系列的更多信息,请访问:www.analog.com/industrial.


返回首页
|