|

本期介绍
惯性传感器提供适合工业控制的运动检测>>
非常适合检测应用的电容数字转换器 >>
低成本、集成桥式传感器信号放大器 >>
零漂移数字设置增益仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计 >>
阻抗数字转换器提高信号调理的准确度和精密度 >>
用内置DDS微控制器简化工业自动控制设计 >>
独立于微处理器的温度控制 >>
业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器 >>
使用放大器和ADC优化温度检测中的过程控制 >>
MEMS Motion Signal Processing技术能够适应新一代消费类应用 >>
用于热电堆红外传感器的自稳零放大器 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

独立于微处理器的温度控制
DT6501, ADT6502, ADT6503和ADT6504是采用5引脚SOT-23封装出厂设定跳变点温度开关。当温度超过设定温度时,产生逻辑输出。ADT6501和 ADT6503提供开漏、低电平有效输出,可以用于微处理器复位控制。
ADT6502和ADT6504逻辑输出IC提供高电平有效输出和推挽输出,可以用于当温度过热时启动风扇。这些器件无需外部元件,通常消耗30µA电源电流。可以通过引脚选择2°C和10°C迟滞作用。

| 产品型号 |
跳变点范围(°C) |
跳变点准确度(°C) |
跳变输出 |
报价(美元/片) |
| ADT6501 |
35 ~ 125 |
4 ~ 6 |
低电平、开漏输出 |
0.49 |
| ADT6502 |
35 ~ 125 |
4 ~ 6 |
高电平、推挽输出 |
0.49 |
| ADT6503 |
–45 ~ +15 |
4 ~ 6 |
低电平、开漏输出 |
0.49 |
| ADT6504 |
–45 ~ +15 |
4 ~ 6 |
高电平、推挽输出 |
0.49 |
具有业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器
世界许多短程无线设备(工作在1 GHz以下)管理法规都规定使用窄带通信信道(一般限制在25 kHz以下),从而限制了信道的最大数据吞吐速率。ADF7021是唯一可提供的能覆盖1GHz以下全世界所有各种窄带工作频率的解决方案。它是一款低功耗、高集成度2 FSK/3 FSK/4 FSK和GFSK收发器,它适合工作在80 MHz ~ 650 MHz和862 MHz ~ 950 MHz频率范围的窄带、免许可证工科医(ISM)频段。
ADF7021可以提供优异的灵敏度(130 dBm @ 100bps),从而扩大了RF通信范围。由于其6 dBm三阶交点(IP3)指标,所以它具有优良的抗干扰能力,从而使它适合于噪声环境。ADF7021允许用户根据应用降低接收器灵敏度和选择性以防止电流消耗过大。
欲获知更多信息,请访问:www.analog.com/srd.

ADF7021 Specifications
| 频率 |
80 MHz ~ 650 MHz, 862 MHz to 950 MHz |
| 数据速率 |
0.05 kbps ~ 32.8 kbps |
| 灵敏度 |
–130 dBm @ 100 bps, FSK |
| IP3 |
6 dBm |
| 发射功率 |
13 dBm最大值 |
| 调制 |
2 FSK, 3 FSK, 4 FSK, GFSK |
| 特性 |
自动频率控制(AFC),斜坡式逐渐导通和关断的功率放大器, 符合FCC part 90, ETSI EN 300和ARIB T67标准 |


返回首页
|
 |