Medical Electronics
第7卷, 第4期 半导体解决方案资源

适合低功耗应用的低成本、集成电桥传感器信号放大器

TD8290包含一个可调节的电流源(用于驱动传感器电桥)和一个仪表放大器(用于放大电压信号)。该器件 可设置50倍固定增益。AD8290是一种优良的解决方案,可提供压力、温度和应变计电桥要求的驱动和检测功能。

由于AD8290功耗最低,所以适应多种低电源电压,并且提供小尺寸封装,也适合用于便携式电子设备的驱动和检测电路。AD8290可工作在–40°C ~ +85°C工业温度范围。

 电源电压范围: 2.6 V to 3.6 V
 激励电流范围:
    300 µA ~ 1300 µA
    用外部电阻器设置
 输入偏置电流: 60 pA
 CMRR: 120 dB
 封装: 16引脚 LFCSP, 3 mm × 3 mm × 0.55 mm
 低功耗:
    1.2 mA + 2倍激励电流
    0.5 µA 待机电流

零漂移、数字增益可编程仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计

TD8231是一种零漂移、低电压、R-R输出特性仪表放大器,可按二进制数设置1~128增益。无与伦比的零漂移输出放大器可用于增加增益、多极点滤波、差分信号驱动,或用作一个外部放大器——为您提供灵活和简化的设计。由于全部增益设置电阻器都是内置的,所以其增益漂移只有10ppm/°C。在 –40°C ~ +125°C整个扩展工业温度范围内,AD8231的低失调电压仅为20µV,输入失调电压漂移仅为50 nV/°C。另外其R-R输出特性最大程度增大动态范围。AD8231采用16引脚 4 mm × 4 mm LFCSP封装。

通用AD8231非常适合于与AD7942AD7685AD7980 PulSAR®系列模数转换器(ADC)以及ADuC70xx精密模拟微控制器系列和ADR121精密微功耗低压差(LDO)基准电压源匹配工作。

点击这里查看大图
AD8231

AD7143 AD7142

 数字增益可编程或引脚连接设置:
    G = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64和128
 共模抑制比 (CMRR): 122 dB最小值 @ 60 Hz, G = 128
 –3 dB带宽 @ 1 MHz, G = 1
 折合到输入端的噪声: 32 nV/√Hz
 单电源电压范围: 3.3 V to 5 V
 低待机功耗: 1 µA

欲浏览在线研讨会 “仪表放大器:如何使用?何时使用 ?”,
请访问:www.analog.com/onlineseminars.

Previous     Next

返回首页