|

本期介绍
惯性传感器提供适合工业控制的运动检测>>
非常适合检测应用的电容数字转换器 >>
低成本、集成桥式传感器信号放大器 >>
零漂移数字设置增益仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计 >>
阻抗数字转换器提高信号调理的准确度和精密度 >>
用内置DDS微控制器简化工业自动控制设计 >>
独立于微处理器的温度控制 >>
业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器 >>
使用放大器和ADC优化温度检测中的过程控制 >>
MEMS Motion Signal Processing技术能够适应新一代消费类应用 >>
用于热电堆红外传感器的自稳零放大器 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

非常适合检测应用的电容数字转换器
工业、汽车、医学和消费类应用中基于电容的传感器设计的数量越来越多。因此,电容数字转换器(CDC)应用很快成为主流。但设计工程师需要能够实现创新的低功耗、小尺寸和低成本器件以及能够提供独特的人机工程设计和最终产品差异化的功能有效的电容接口。ADI公司提供多种多样并且种类不断增加的CDC,特别适合于接近检测、位置、液位、压力和湿度测量以及触摸控制。
接近检测
凭借ADI公司业界领先的电容检测技术,最新推出的AD7150 CDC提供了一套完整的接近传感器信号处理解决方案。AD7150非常适合于超低功耗应用,同时也提供市场中超高灵敏度和超快速响应时间。这种经过优化的组合特性远远超越同类解决方案的检测试验,因为未经过优化的解决方案为了降低功耗必须牺牲灵敏度和响应时间。
ADI公司拥有专利权的CDC前端体系结构使AD7150容许存在输入端对地的寄生电容、漏电流和电源噪声。这种能力能够在接近检测传感器系统中显著提高鲁棒性和灵敏度。AD7150已经通过了电磁兼容性(EMC)评估,并且可提供标准版本和汽车版本。

• 超低功耗: 3.3 V, 90 µA
• 响应时间: 10 ms
• 自适应环境校准
• 传感器电容: 0 pF ~ 14 pF 灵敏度达 0.8 fF
• 两个接近检测输出标志
• 两线串口 (I2C®兼荣)
• 工作温度范围: –40°C ~ +125°C
• 封装: 10引脚MSOP
触摸控制
对于会聚功能不断增加的产品,手指触摸控制增强了设计工程师和客户的用户体验。AD714x CapTouch™系列可编程CDC能够为消费类电子设备、医用设备、汽车应用、工业设备和个人计算机外围设备提供创新和鲁棒性触摸传感器接口设计。用户可对该器件的多种导航功能编程,包括按钮、滚动条、滚动轮、触摸屏和操作杆。AD714x利用其内置环境补偿功能可提供无与伦比的触摸控制功能——可随电源和温度波动保持性能稳定。利用自动环境校准和自动适应灵敏度功能可提高触摸灵敏度。另外,该器件具有低功耗特性:全功率模式下需1 mA电流,低功耗模式下需50µA电流——比同类解决方案低50%。ADI公司还提供完整的开发工具,例如参考设计和主微控制器软件以帮助简化设计过程并且缩短投放市场时间。AD7142采用32引脚LFCSP封装有14个通道,AD7143采用16引脚LFCSP封装
有8个通道。

• 16-bit Σ-Δ CDC
• <1 fF 分辨率
• 全功率模式: <1 mA
• 低功耗模式: 50 µA
• 待机模式: <2µA
• 电源电压范围: 2.6 V to 3.6 V
• 自动环境校准
• 自动适应灵敏度
• SPI 或 I2C 接口


返回首页
|
 |