|

本期介绍
惯性传感器提供适合工业控制的运动检测>>
非常适合检测应用的电容数字转换器 >>
低成本、集成桥式传感器信号放大器 >>
零漂移数字设置增益仪表放大器简化仪器仪表和工业控制设计 >>
阻抗数字转换器提高信号调理的准确度和精密度 >>
用内置DDS微控制器简化工业自动控制设计 >>
独立于微处理器的温度控制 >>
业界超宽频率范围和抗干扰能力的窄带RF收发器 >>
使用放大器和ADC优化温度检测中的过程控制 >>
MEMS Motion Signal Processing技术能够适应新一代消费类应用 >>
用于热电堆红外传感器的自稳零放大器 >>

本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明), 建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

系统完善、全集成、已校准的惯性传感器
能够将运动检测技术引入工业控制
运动检测技术引入工业控制应用中一直是一个设计难题。设计工程师面对复杂的接口考虑和对精密运动测试校准的需求——导致设计周期延长。虽然运动传感器给系统带来的好处很多,但是普通的工业用户在实施运动检测过程中总是要增加费用、时间和风险。
 |
ADI公司iSensor™系列产品容易集成并且为每个用户扩展了MEMS传感器的许多优点。利用传感器的精密输出、标准接口和简单编程选项优点,只需要简单的电源供电和一个串行接口便可为您的iSensor传感器系统设计增加运动分析和控制功能。利用出厂校准输出的优点,这些产品无需专门的应用测试和运动校准设备。因此它们容易在线调试以便在很宽的应用要求范围内提供极佳的准确度和稳定性。
利用ADI公司推出的iSensor陀螺仪简化了工业机械和仪器中的角速度检测和控制。ADIS16255是单轴解决方案,它经过温度校准可以提供0.016°/sec的运转偏置稳定性和0.005°/sec/°C的温度漂移系数。由于ADIS16255带有SPI端口和可编程接口,所以它是当今可提供的最稳定、小巧和易用的陀螺仪。最新推出的ADIS16350将单轴性能扩展到三轴,它是一种外形尺寸小于1 立方英寸(”)有6个自由度的传感器。它有7个内部传感器(包括温度传感器)都经过校准,交叉补偿和精密度校准以便校正所有重要电气参数、位置和运动因素影响。ADIS16350的封装尺寸比现有解决方案至少减小30%,而价格降低到1/5~1/10。欲获知关于ADI公司单轴和三轴iSensor产品的更多信息,请访问:www.analog.com/isensor。
|

• 数字测量范围 300°/sec
• SPI兼容串行接口
• 出厂经过校准的灵敏度和偏置
• 通过SPI接口在线调试
• 可编程条件监测报警
• 运转偏置稳定性: 0.016°/sec
• 开启偏置稳定性: 0.05°/sec
• 角度随机游走: 3.6°/√hr
• 单电源: 4.75 V to 5.25 V
• 加电耐受冲击能力: 2000 g


返回首页
|
 |