|

目录
业界首款单封装USB隔离解决方案>>
八通道超声接收器集成I/Q解调功能>>
电流数字转换器优于所有开放市场CT扫描仪IC>>
心率监护仪的低成本解决方案>>
利用低功耗解决方案实现高精度便携式血液分析仪 >>
优化便携式动态心电监护仪的设计标准>>
采用业界领先技术的电池供电ECG监护仪 >>
利用灵活、经济的IC解决方案构建便于操作的运动监护仪 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

采用业界领先技术的电池供电式诊断ECG监护仪
电池供电的无线ECG监护仪通常装在口袋中或颈部、 腰部的小袋中, 因而要求轻便结实。 它必须经济实惠, 同时能够
提供诊断品质的心电图。 在这种应用中, 由于是仅0.2 mV至10 mV峰峰值(平均值为1.8 mV)的小信号, 带宽为0.05 Hz至
150 Hz, 并且存在50 Hz/60 Hz干扰, 因而难以进行信号调理。 为确保电池使用时间较长, 功耗还必须很低。
 |
ADI公司针对电池供电的便携式ECG监护仪提供业界领先技术, 可实现高精度和高可靠性, 同时仍保持有竞争力的成
本结构。
AD8226是一款低成本、 宽电源电压范围、 轨到轨输出仪表放大器, 适用于要求低噪声和共模抑制、 高度紧凑、 密不透
风的设计。 它采用±1.35 V至±18 V双电源或2.2 V至36 V 单电源供电, 耗用电源电流仅为350 μA。 最小增益为1, 可以轻
松处理±10 V信号。 该器件采用节省空间的8引脚MSOP封装, 仅需一个外部电阻来设置增益, 增益范围为1至1000。 报
价: 1.40美元/片。
低功耗ADSP-BF524 Blackfin®处理器具有高级外设和低待机功耗, 提供最高400 MHz带宽性能和最高800 MMACS。 它拥有
HS USB OTG、 主机直接存储器存取(HDMA)、 NAND闪存控制器以及最多48个GPIO引脚, 还具有出色的运算能力, 可在数字
滤波中用来消除电源线干扰和EMG伪像, 并通过软件执行起搏器检测。 此外, Blackfin可以执行系统任务, 例如用户接
口管理(LCD/触摸屏)、 有线(USB)和无线(蓝牙、 ZigBee及专有)连接任务等, 所有这些功能都可以利用一个处理器实现。 同
时, 活动功耗和待机功耗均较低, 运算能力强, 可以高效执行便携嵌入式器件的系统任务。 报价: 请联系ADI公司。
16位、 1 MSPS PulSAR® ADC AD7980支持ECG的小尺寸和高性能要求, 每次转换的功耗很
低, 功耗与吞吐量成线性比例关系(1 MSPS时为7.0 mW, 10 kSPS时为70 μW)。 它采用单电
源供电, 提供10引脚MSOP或QFN(LFCSP)封装。 SPI兼容串行接口还具有利用SDI输入将几
个ADC以菊花链形式串联到单三线式总线上的能力, 并提供可选的忙指示。 采用独立电
源VIO时, AD7980与1.8 V、 2.5 V、 3 V或5 V逻辑兼容。 报价: 12.09美元/片。
ADuC7022是一款集成度更高的解决方案, 同一芯片上集成了一个16位/32位微控制器以及一个高性能1 MSPS多通道ADC。
ADC提供必需的动态范围, 以达到医用标准, 并检测非常小的ECG波形变化。 ARM7架构拥有32位寄存器, 因而可以对
ECG信号执行实时FIR滤波。 报价: 4.03美元/片。
|
 |
点击此处看大图



返回首页
|
 |