利用低成本、低功耗解决方案实现高精度、可重复的便携式血液分析仪
随着医疗保健成本不断提高、人口老龄化问题日趋严重,以及肥胖者数量持续攀升,市场对便携式血液分析仪的要
求与日俱增,不仅是更精确、更可靠、更易用,并且能够在病人与护理者之间轻松快捷地共享数据。为保障病人的
舒适性,满足以下条件的血液分析仪才有竞争力: 样本尽可能小;5秒内显示测试结果;设备支持通过标准有线或无
线通信接口下载结果。因为计量表需用标准锂离子非充电式电池工作数年之久,所以保持低功耗至关重要。如果使
用充电电池,会增加计量表的成本,而且会在充电过程中发热,从而影响测量精度。在这个竞争激烈的市场,每一项
设计决策都会受成本因素影响。
 |
为提高精度和可靠性, 同时在功耗与尺寸之间保持适当的平衡, ADI公司从系统层次入手来满足便携式血液分析仪设
计的信号处理要求。 这样, 设计既支持与临床和实验室系统相媲美的高精度、 可重复诊断水准, 同时能够提供易于使
用、 紧凑的低成本终端产品。
针对光度测量和电流测量两种设计技术, ADI公司均能提供完整的信号链解决方案, 包括使设备实现市场差异化的创
新技术。 这些创新很容易与现有技术相集成, 从而可降低风险, 加快产品上市。
|
 |
传统的USB端口隔离方案较为复杂, 成本高昂, 但居家病人与医师或医院之间能够随时共享重要数据。 ADuM4160 是一
款USB 2.0兼容型器件, 能够提供完全隔离的USB功能, 而成本和复杂度只有当前数据隔离方法的一小部分。 该器件提
供5 kV rms医用级隔离、 上游短路保护以及完全隔离的1.5 Mbps和12 Mbps数据速率(IEC 60601-1医疗安全审批正在进行
中)。 报价: 4.89美元/片。
ADuC7060是一款单芯片精密模拟微控制器, 其中集成两个24位Σ-Δ型ADC、 一系列模拟外设以及一个32位ARM7™内核。
它内置32 kB闪存、 4 kB SRAM、 一个可编程增益放大器、 多路复用器、 缓冲器和一个24位辅助ADC(用于热电偶应用的
冷结温度补偿和接口), 同时具有SPI(串行外设接口)、 UART(通用异步收发器)和I2C端口。 该器件具有业界最佳的ADC噪
声(仅60 nV)性能; 所有外设均启动时, 功耗仅为2.6 mA。 除高精度测量外, ADuC7060精密DAC还能用于激励试剂/血液混
合物, 从而产生与血糖等物质成比例的
信号。 闪存可以存储多天的测量结果。 报
价: 4.70美元/片。
AD7682 是一款无失码的真16位SAR ADC,
内置下列单元: 用于将输入配置为单端输
入(使用或不使用参考地)、 差分输入或双
极性输入的4通道、 低串扰多路复用器;
内部低漂移基准电压源(可以选择2.5 V或
4.096 V)和缓冲; 温度传感器; 可选单极点
滤波器; 以及多通道依序连续扫描时所
用的序列器。 该器件以3 V电源供电时功
耗极低, 并且采样速率较低, 因而计量表
的电池使用时间较长。 报价: 6.01美元/片。
点击此处看大图

配套器件:
- AD5398: 120 mA、 吸电流、 10位I2C DAC(光度测定方法)。 报价: 1.53美元/片。
- AD7147A: CapTouch® 单电极电容式传感器专用可编程控制器。报价: 1.25美元/片。
- AD5624: 2.7 V至5.5 V、 450 μA、 轨到轨输出、 四通道、 12位nanoDAC® (光度测定方法)。 报价: 5.56美元/片。


返回首页
|