适用于心率监护仪的紧密集成、 低成本解决方案能够提高精度和可靠性
心率监护仪可能属于包含运动检测、 体脂分析和温度监控的完整健康监护平台的组成部分, 也可能是一种穿戴在身
上或集成到运动器械中的独立消费电子产品。 穿戴在身上的心率监护仪通常采用纽扣式电池供电。 无论最终产品如
何, 心率监护仪要能在各种恶劣环境下正常工作, 保证信号测量的精度和可靠性不受环境、 电生理、 电磁噪声的影
响。 所有信号处理和显示电子器件通常要求置于一平方英寸或更小的空间内, 而且设计必须具有高性价比。 所有系统
通信还必须符合工业标准(USB或低功耗蓝牙)。
 |
|
利用ADI公司的低功耗精密放大器和转换器技术, 可以实现用于健康和保健计划的高性价比心率监护设备。 这些设备
内置各种电极和身体传感器, 能够满足低功耗、 小尺寸及高精度要求。 ADI放大器和转换器与其它技术和功能密切集
成, 包括MEMS加速度计、 RF收发器、 触控界面传感器及温度传感器, 从而实现灵活的前端电子设计, 并且支持各种
心率监护仪(HRM)应用。
|
 |
仪表放大器AD8235 比笔尖还小, 耗用的电源电流仅为40 μA(最大值), 关断电流为6 nA, 输入偏置电流为1 pA。 它非常适
合高功效、 便携式、 轻型的医疗设备, 以及消费级保健产品, 包括要求尺寸小、 电池使用时间长的心率监护仪和运动
监护仪。 AD8235采用1.6 mm × 2.0 mm WLCSP封装。 报价: 1.59美元/片。
AD7798 ADC是一款低功耗、 完整模拟前端, 内置一个低噪声、 16位Σ-Δ型ADC, 具有三路差分模拟输入。 它还集成了片
内低噪声仪表放大器, 因而可直接输入小信号。 片内特性包括一个低端电源开关、 基准电压检测、 可编程数字输出
引脚、 熔断电流控制和一个内部时钟振荡器。 这款器件采用2.7 V至5.25 V电源供电, 典型功耗为300 μA, 采用16引脚
TSSOP封装。 报价: 3.85美元/
四通道微功耗运算放大器AD8619 与仪表
放大器AD8235和ADC AD7798配合使用时,
尤其适合心率监护仪设计, 而且性价比
较高。 AD8619采用1.8 V至5.0 V单电源供
电, 噪声为22 nV/√Hz, 输入偏置电流最大
值为1 pA, 耗用电源电流为38 μA。 它提
供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。
报价: 1.11美元/片。
点击此处看大图

配套器件:
- ADR36x和ADR42x系列低功耗基准电压源。 报价: 0.78美元/片起。
- ADXL345: 三轴、超低功耗加速度计,高分辨率测量,加速度最高
可达±16 g。报价: 3.04美元/片。
- ADF7023:低功耗收发器。报价: 2.88美元/片
ADI公司是Continua
Health Alliance成员,
该联盟由业界最杰
出的技术、 医疗器
械、 保健行业领先企
业组成, 致力于在全球范围内推动
互通性医疗保健产品和解决方案。www.continuaalliance.org.


返回首页
|