|

目录
业界首款单封装USB隔离解决方案>>
八通道超声接收器集成I/Q解调功能>>
电流数字转换器优于所有开放市场CT扫描仪IC>>
心率监护仪的低成本解决方案>>
利用低功耗解决方案实现高精度便携式血液分析仪 >>
优化便携式动态心电监护仪的设计标准>>
采用业界领先技术的电池供电ECG监护仪 >>
利用灵活、经济的IC解决方案构建便于操作的运动监护仪 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

128通道电流数字转换器优于当前市场CT扫描仪IC, 同时可降低系统成本
医疗保健机构对高质量、 工作速度更快、 价格低廉的CT(计算机断层扫描)设备的需求不断增长。 这些需求受补偿成本
控制影响, 每台CT系统必须以更快的速度扫描更多病人, 才能达到合理的投资回报要求。 为实现这一目标, 设备制造
商需要能够提供更多CT断层数量的机器, 以便提高图像分辨率、 组织容量和速度。 因此, CT断层从4个发展到16、 64甚
至320个。
 |
|
ADAS1128 是一款24位电流数字转换器, 可
将光电二极管阵列信号变为数字信号。 它
可以取代以前通道集成度较低的转换器
技术。 ADAS1128提供128个同时采样数据
转换器通道, 可选采样速率最高达20 kSPS,
内置片内温度传感器和基准电压源缓冲,
采用10 mm×10 mm球栅阵列封装。 如此
高性能与集成度意味着系统成本、 尺寸和
功耗均可大幅降低。 ADAS1128的功耗不到
其它解决方案的一半(前者为4.5 mW/通道,
后者为10 mW/通道)。 此外还具有出色的整
体性能规格, 例如: 无电荷损失、 更多满量
程范围选择和超低噪声(低剂量X射线系统
低至0.4 fC)。

|
 |
点击此处看大图



返回首页
|
 |