|

目录
业界首款单封装USB隔离解决方案>>
八通道超声接收器集成I/Q解调功能>>
电流数字转换器优于所有开放市场CT扫描仪IC>>
心率监护仪的低成本解决方案>>
利用低功耗解决方案实现高精度便携式血液分析仪 >>
优化便携式动态心电监护仪的设计标准>>
采用业界领先技术的电池供电ECG监护仪 >>
利用灵活、经济的IC解决方案构建便于操作的运动监护仪 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

八通道超声接收器集成I/Q解调功能
利用具有CW(连续波)多普勒测量功能的超声设备, 可以测量经常只有极微弱信号的血液流量。 当血液容量较低或者
检测目标与传感器之间的距离较远, 若要检测有限的信号电平, 接收器信号链的动态范围必须非常大, 通常需要160
dB/Hz。 目前的技术采用模拟延迟线, 后接一个极高动态范围I/Q(同相/正交)解调器, 用来提取多普勒信号; 这种技术
可能不够精确。 此外, 这些设计都要求较大的电路板空间和高功率预算, 而且实施成本较高。
 |
利用八通道超声接收器 AD9276 和 AD9277, 系统设计人员可以在中高端手推式超声系统中提供CW多普勒和PW(脉冲
波)多普勒功能, 同时缩减整体系统尺寸, 降低复杂性和功耗。 AD9276和AD9277在单芯片上集成处理多普勒信号所需
的增益、 滤波、 数据转换和解调功能。 在CW多普勒模式下处理信号时, 这些八通道超声接收器每通道的功耗仅为
90 mW, 而且与超声接收器子系统竞争产品相比, 所需电路板空间减少80%。 同时提供最高达42 dB的可变增益范围以
及多种抗混叠滤波器选择; 在实际工作条件下, 等效输入噪声典型值仅0.75 nV/√Hz(5 MHz),为业界最低。
利用SPI接口, 设计人员可以针对任何指定的成像模式或探头, 进一步定制噪声和功耗性能。 此外, 集成式I/Q(同相/正
交)解调器具有16种相位设置, 可以通过SPI端口在各通道上实现可编程相位旋转。 这不仅可以缩减尺寸和功耗, 而且
能改善CW多普勒信号路径的性能。 每路LNA输出驱动一个I/Q解调器, 产生典型值超过160 dB/√Hz的输出动态范围。
|
 |
点击此处看大图

AD9276 and AD9277 特性
- 八通道LNA、 VGA、 AAF、ADC与I/Q解调器
- 折合到输入端噪声:
0.75 nV/√Hz(增益=21.3 dB,
5 MHz,典型值)
- VGA衰减器范围:
–42 dB至0 dB
- 单端输入; VIN最大值:733 mV峰峰值/550 mV峰峰值/367 mV峰峰值
- 双模式有源输入阻抗匹配
- 抗混叠滤波器(AAF),可编程二阶LPF范围: 8 MHz至18 MHz
AD9276: 12位、80 MSPS ADC
- AD9277: 14位、50 MSPS ADC
| 型号 |
LNA输入范围(mV峰峰值) |
LNA输入噪声(nV/√Hz) |
总通道输入噪声,无端接阻抗,RS = 0 Ω (nV/√Hz) |
有端接阻抗通道的输入动态范围,RS = RIN = 200 Ω (dB/√Hz) |
功耗(40 MSPS,mW) |
报价 (美元/片) |
| AD9271 |
400, 333, 250 |
1.4, 1.2, 1.1; 1 pA |
1.65, 1.44, 1.31 |
158.5, 157.9, 156.4 |
150 |
40.48 |
| AD9272 |
733, 550, 367 |
0.98, 0.86, 0.75; 1 pA |
1.21, 1.01, 0.83 |
165.4, 163.8, 161.2 |
191 |
54.00 |
| AD9273 |
733, 550, 367 |
1.60, 1.42, 1.26; 1 pA |
1.92, 1.63, 1.37 |
163.2, 162.0, 159.8 |
104 |
51.00 |
| AD9276 |
733, 550, 367 |
0.98, 0.86, 0.75; 1 pA |
1.21, 1.01, 0.83 |
165.4, 163.8, 161.2 |
195 |
62.00 |
| AD9277 |
733, 550, 367 |
0.98, 0.86, 0.75; 1 pA |
1.18, 1.01, 0.83 |
165.4, 163.8, 161.2 |
197 |
68.00 |


返回首页
|
 |