|

目录
业界首款单封装USB隔离解决方案>>
八通道超声接收器集成I/Q解调功能>>
电流数字转换器优于所有开放市场CT扫描仪IC>>
心率监护仪的低成本解决方案>>
利用低功耗解决方案实现高精度便携式血液分析仪 >>
优化便携式动态心电监护仪的设计标准>>
采用业界领先技术的电池供电ECG监护仪 >>
利用灵活、经济的IC解决方案构建便于操作的运动监护仪 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

业界首款单封装USB隔离解决方案
利用USB兼容型医疗保健器械, 医护人员可以随时在不同地点之间, 轻松、 高效地收集
和共享重要的病患数据。 然而, 包括RS-232和以太网连接在内的传统隔离方案成本较
高, 而且开发、 实施均很费时。
 |
iCoupler® ADuM4160是业界首款单封装USB隔离器, 能够为设计工程师提供突破性的
解决方案, 替代包括RS-232和以太网连接的昂贵、 耗时的USB隔离设计。 它采用ADI的
iCoupler技术, 将高速CMOS与芯片级微变压器融为一体, 可轻松应用于低速和全速USB
2.0兼容系统, 替代大尺寸、 高成本的板级解决方案。 所有USB信令与隔离电路均内置于
一个小型(16引脚SOIC封装)IC, 因而能够直接隔离D+与D–差分信号以及双向USB信号。
ADuM4160内含稳压器, 可以采用5 V(VBUS)或3.3 V电源供电。 同时允许通过外设控制隔离
栅上的连接时序, 无需附加器件。 空闲功耗较低, 最大值为2 mA, 因而无需挂起状态。
利用ADuM4160, 实施成本可以降低多达25%, 设计尺寸可缩小50%, 开发时间则从数月
缩至数周。
|
 |

ADuM4160 特性
- 增强隔离性能, 适合医疗应用, 符合
IEC 60601-1标准
- 5 kV rms额定隔离值(1分钟),符合UL1577标准
- 3类接触式ESD性能,符合ANSI/ESD STM5.1-2007标准
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- USB D+/D–数据线直接隔离,支持USB低速和全速数据速率
- 16引脚宽体SOIC表贴封装


返回首页
|
 |