|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

示波法血压测量
利用自动示波法血压测量仪可以在办公室或家庭测量血压。腕部血压低于心脏收缩压,当血液开始流经动脉时,动脉管壁开始振动,这些振动引起腕部血压的微小变化或波动。这个血压波动显示的是心脏收缩压。心脏舒张压测量涉及复杂的、通常是具有自主知识产权的算法,该算法可以确定血压波动幅度的斜率变化。示波法血压测量仪必须能够采用3 V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。
 |
ADI公司的几款高性能IC可以满足血压监测仪需求。
AD627是一款集成微功耗仪表放大器,提供轨对轨输出摆幅。它具有出色的交流与直流指标,最大工作电流仅为85µA。
ADuC7022是一款12-bit模拟I/O、ARM7TDMI®微控制器,功耗低,电源电压为3 V。它支持内存密集和处理密集算法。
AD8617微功耗、CMOS、轨对轨、输入/输出运算放大器具有低失调电压、低输入电压以及低电流噪声等特性。它支持单电源工作。在血压测量设计中,AD8617可以对动脉搏动起到四极点带通滤波器的作用。
ADuM2402是一款四通道数字隔离器,同光电耦合器等传统器件相比,它具有出色的性能特性。由于不使用LED和光电二极管,iCoupler®器件不再具有与光电耦合器相关的设计难度,包括不确定电流传输比率、非线性传输功能、温度影响以及寿命影响等挑战。iCoupler器件具有简单的数字接口和稳定的性能特性。iCoupler器件不再需要外部驱动器以及其他分立器件。此外,在可比较的信号数据速率时,iCoupler器件的功耗仅为光电耦合器的1/10~1/6。
|
 |
点击这里查看大图



返回首页
|
 |