|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

脉冲血氧仪中的光电二极管检测
脉冲血氧仪通过在人体的指尖、足尖或耳垂等处放置外设探针(传感器)而非采用侵入式监测血氧含量。探针通常包含两个发光二极管(LED):一个LED工作在可见红色光谱(660 nm),另一个LED工作在红外光谱(940 nm),但某些设计可能使用两个以上的发光二极管。通过计算人体两个光强的比率来确定体内含氧的百分率。
光电二极管可用于光检测、转换以及测量。光电二极管闪烁的光可以产生微弱的电流,利用经典的电阻反馈互阻(I/V)放大器将该电流转换为电压。通常,在放大器的反馈回路中使用大电阻,这样电路对光的微小变化非常敏感。产生的电压经过滤波和转换,然后显示在仪器的LCD显示屏上。这类应用的挑战是在电池供电仪器中保持快速、精确的测量。
 |
|
AD8663、AD8667、AD8669是16 V CMOS运算放大器,内部每路放大器的电源电流典型值为210 µA。轨对轨的输出摆幅有助于增加测量的动态范围,在整个温度范围的低偏置电流能减小IB带来的校准误差。相对于光电二极管电容的低输入电容,支持稳定的快速测量。这个放大器系列产品的主要性能参数是:电压噪声密度典型值23 nV/√Hz @ 1 kHz,电流噪声密度典型值0.05 pA/√Hz @ 1 kHz,偏移电压典型值175 µV,输入偏置电流典型值0.3 pA,增益带宽520 kHz。此外,这些放大器采用5 V ~ 16 V单电源供电或±2.5 V ~ ±8 V双电源供电。AD8663采用8引脚LFCSP封装与8引脚SOIC封装;AD8667采用8引脚MSOP封装与8引脚SOIC封装;AD8669采用14引脚SOIC封装与14引脚TSSOP封装。
|
 |
点击这里查看大图



返回首页
|
 |