|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统
葡萄糖测量的检测方法有几种:红外光谱法、反射光度测定法以及电流测定法。家用葡萄糖监测系统采用反射光度测定法或电流测定法。这两种技术都利用酶(葡萄糖氧化酶或己糖激酶)在电气化学测试带内催化葡萄糖的反应。
电流测定法通过测量流过溶液中细胞的电流来确定样品中材料的浓度。这是一种久经验证的技术,使用广泛,但其性能和可靠性级别(信噪比与可重复性)的提高可能面临挑战,尤其是家用葡萄糖检测系统通常采用3 V电池供电。
点击这里查看大图

 |
在电流测定法解决方案中,传感器利用葡萄糖氧化酶测量化学反应产生的电流。通常,使用三个电极:参考电极、控制电极和工作电极。信号电流幅度通常不超过3000 nA,因此,电流-电压转换器要求低输入偏置电流。为了去除外部噪声,需要使用截止频率为80 Hz ~ 100 Hz的低通滤波器,通过简单的两极或四极巴特沃思滤波器来实现,可采用带宽50 kHz~500 kHz的低功耗运算放大器。
AD8603/AD8607以及获奖的AD8613系列运算放大器具有低失调、低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性。其工作电压2.7 V,–3dB时带宽为400 kHz,非常适合便携式应用。AD8541/AD8542 CMOS轨对轨放大器提供1 MHz带宽,每个放大器功耗为45 µA—非常适合具有高电源阻抗的监控应用。
|
 |


返回首页
|
 |