|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

血液分析系统要求宽带宽和快速采样处理周期和分析
血液分析方式有几种,采用的技术包括阻抗测量以及流式细胞计数。虽然这两种设计都有特殊的要求和困难,但它们都依赖精确、可靠和可重复的数据采集进行分析。此外,高速和宽带宽也至关重要。流式细胞仪和阻抗测量系统设计通常由激励发生器、数据采集系统、应用处理器以及满足这些功能单元所需的各种器件组成。

阻抗测量系统
阻抗测量系统可对液体或样品的组成提供准确和快速的分析。首先对待测样品施加用户可选择的频率激励信号,以产生阻抗变化,然后根据样品引发的阻抗变化进行分析。检查产生的阻抗信号预示着正在进行什么样的分析。例如,在血液样品中添加已知菌株的病毒时,就发生抗原反应,产生化学物质,改变血液阻抗。通过在不同的频率范围进行这种试验,就可能检测出病毒的具体菌株。
AD5933是一款灵活的单芯片阻抗数字转换器,能够产生不同的激励频率并且分析阻抗频谱。它具有100 Ω ~ 10 MΩ阻抗测量范围、高达100kHz(0.1 Hz分辨率)的可编程激励信号以及包含实部和虚部的数据输出,允许计算每个频率点上阻抗的相位和幅度。AD5934的阻抗测量范围与AD5933一致,但其内部ADC采样速度为250KSPS,而AD5934为1MSPS, AD5934不含片上温度传感器。这两款器件都采用16引脚SSOP封装。

ADuC7021精密模拟微控制器是一款完整集成的数据采集片上系统(SoC),它包含ARM7TDMI®微控制器(MCU)内核和12 bit、1 MSPS ADC。内置精密数模转换器、模数转换器以及闪存微控制器。ADuC7021采用40引脚LFCSP封装。


返回首页
|
 |