Analog Devices Analog Devices  
Analog Devices:医疗应用IC
第8卷,第4期 半导体解决方案通报

便携式输液泵采用的压阻检测IC

输液泵负责向病人循环系统输液。输入剂量应当低至100 µL。通过测量液体压力可以对输液速度进行控制。便携式输液泵的一个重要特点是电池寿命的长短,因此低功耗元件与省电都是系统所期望的特性。

Analog Devices:解决方案
压阻传感器由位于p衬底或n衬底中简单的双接触区扩散n阱或p阱构成。著名的惠斯通电桥就是利用压敏电阻的高级压力传感器。这个结构可以测量桥式电路两臂平衡时的未知电阻,其中一个臂包括未知元件。激励电压或激励电流被施加于桥上。施加到压电元件的压力可以改变该电阻,因此产生电压变化。

AD627是一款集成仪表放大器,可以测量差分电压,最大工作电流仅为85 µA。它非常适合便携式输液泵,允许较长的电池寿命。AD627具有低失调电压、低失调漂移与低增益误差,从而使误差最小。在AD627的参考引脚施加低阻抗电压源可以改变输出电压。输出信号以输入引脚电压和REF引脚的外加电压的电压差的形式出现。ADR36x系列微功耗、高精密带隙电压基准源采用获得专利的温度漂移曲率校正技术,利用最小电源电压(300 mV)以上的输出提供稳定的输出电压。其设计先进,不需要外部电容,可以进一步减小电路板空间并降低系统成本,非常适合采用电池供电的设备。

Analog Devices:AD8627

ADR361 AD627

Analog Devices:AD627

Analog Device:上一页

返回首页