|

本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

高性能成像系统中的优化电源分配
高性能CT(计算机断层成像设备)、MRI(核磁共振成像设备)和超声系统要求在整个信号采集路径提供干净的低噪声电源。数字图像数据在DSP或其它专有算法处理器中进行处理,以提高图像质量并与不同的图像切片相结合。这些数字电路的电源需求包括诸多能够对处理器内核电压进行极严格调整的电源电压。一旦破坏性事件引起看门狗输出,使运行中断,这时对处理器进行适当的电压监控非常重要。
ADP1707与ADP1720低噪声、低压差线性调节器是紧凑型器件,在100 Hz ~ 100 kHz频率范围内有效值(rms)仅为20 µV,在1 kHz的波纹抑制高达60 dB。使能引脚允许电源优化和电压跟踪输入,从而使系统上电序列最优化。ADP2105与ADP2107是为负载阶跃响应和精确内核电压生成而优化的高效开光调节器和控制器。ADM13305是双通道处理器监控器,内置看门狗复位定时器,可以监测与控制系统电压。在预置的超时时间内,如果定时器没有起到选通作用,看门狗定时器将对微处理器进行复位。

开关控制器
| 产品型号 |
电源输入(V) |
VOUT调整范围 |
电源电流 (Max) |
开关频率 |
VIN/VOUT 变化 |
封装 |
| ADP1621 |
低至1 |
VIN ~ 30 V |
3 mA |
100 kHz ~ 1.5 MHz |
升压, 反向 |
8引脚MSOP |
| ADP1864 |
3.15 ~ 14 |
0.8 V ~ VIN |
350 µA |
580 kHz |
降压 |
6引脚TSOT |
开关控制器
| 产品型号 |
VOUT 预置 (V) |
IOUT (Max) |
VIN 范围 (VMIN ~ VMax) |
VDROPOUT @ 额定 IOUT (mV) |
IOUT Setpoint ACC (mA) |
封装 |
| ADP1706 |
16 V, 0.75 ~ 3.3 |
1 A |
2.5 ~ 5.5 |
600 ~ 630 |
1% @ IOUT = 10 |
8引脚LFCSP, 8引脚SOIC |
| ADP1720 |
3.3, 5.0, adj 1.225 ~ 5.0 |
50 mA |
4.0 ~ 28 |
55 ~ 480 |
0.5% @ IOUT = 0.1 |
8引脚MSOP |
开关调节器
| 产品型号 |
VIN 范围 (V) |
VOUT 预置选择 (V) |
VOUT 调整方案 |
IOUT 最大值 (A) |
开关频率 (MHz) |
封装 |
| ADP2105 |
2.7 ~ 5.5 |
1.21, 0.5, 1.8, 3.3 |
0.8 V ~ VIN |
1 |
1.2 |
16引脚LFCSP |
| ADP2107 |
2.7 ~ 5.5 |
1.2, 1.5, 1.8, 3.3 |
0.8 V ~ VIN |
2 |
1.2 |
16引脚LFCSP |
多电压监控器
| 产品型号 |
监控电压数量 |
复位阈值 (V) |
复位输出级 |
手动复位 能力 |
看门狗超时 (ms) |
封装 |
| ADM13305 |
2 |
0.6 (可调),1.68, 2.25, 2.93, 4.55; |
RS, RS/推挽 |
是 |
1.6 |
8引脚 SOIC |
 |
 |
ADIsimPower电压调节器设计工具支持为效率、印制电路板空间、成本以及元件数量而优化的降压转换器设计。只需进入中心设计参数并选择设计目标,该工具就可以计算最佳值,以形成完整的原理图、材料清单成本(BOM)、效率图以及性能摘要。开始使用该工具,请访问:www.analog.com/ADIsimPower。
|


返回首页
|
 |