Analog Devices Analog Devices  
Analog Devices:医疗应用IC
第8卷,第4期 半导体解决方案通报

采用iCoupler技术、符合IEC 60601-1标准的数字隔离器

iCoupler隔离技术将芯片级微变压器技术与模拟与混合信号电路相结合,同传统光电耦合器相比,它在成本、尺寸、性能、功耗、可靠性和易用性等方面都明显改进。除了数据速率更快和可靠性更高以外,iCoupler数字隔离器还集成多种特性与功能,包括:I2C双向数据通道、隔离的电源、数据转换器、RS-232RS-485收发器以及门驱动器。

iCoupler产品在两个变压器线圈之间使用20 µm厚的聚酰亚胺隔离层,实现了医疗等级的隔离度。利用编码/解码方案在隔离层之间传输信号,数据速率超过90 Mbps,传输延迟低,同时能够保持直流的正确性。在高压条件下的100%产品测试确保iCoupler产品隔离度符合IEC 60601-1标准要求。

ADuM220x、ADuM225x与ADuM240x iCoupler数字隔离器非常适合要求IEC 60601-1认证隔离度的医学应用,目的是保护患者与设备。这些隔离器采用宽体、表贴封装,提供8 mm的爬电距离和8 mm的电气间隙, 通过IEC 60601-1认证。

产品型号 功能 速度等级
(Mbps)
隔离度等级
(kV rms)
IEC 60601-1
认证
封装
ADuM220x 2通道 1, 10 5 16引脚宽体SOIC封装
ADuM225x I2C, 2通道 双向 1 5 16引脚宽体SOIC封装
ADuM240x 4通道 1, 10, 90 5 16引脚宽体SOIC封装

欲浏览“数字隔离技巧与技术”,
请访问: www.analog.com/onlineseminar/iCoupler

欲了解ADI公司全部iCoupler数字隔离器的安全认证,
请访问: www.analog.com/iCouplerSafety

开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装

线路供电的心电图(ECG)设备要求采用小型封装、具有低导通电阻(RON)的双电源工作开关。ADG1411是一款工作 电压±15 V的4 × SPST(单刀单掷)开关,RON为1.5 Ω,在整个信号范围内RON平坦度为0.28 Ω。ADG1411采用4 mm × 4 mm LFCSP封装和TSSOP封装。ADG619是一款工作电压±5 V的SPDT(单刀双掷)开关,具有低导通电阻,采用8引脚 SOT-23封装。

脑电图仪(EEG)和肌电图仪(EMG)等电池供电医疗设备则要求低压开关和多路复用器,它们具有高性能、小外形和极低的功耗。ADG801是一款采用1.8 V ~ 5.5 V单电源供电的SPST(单刀单掷) 开关,RON为0.25 Ω,采用6引脚SOT-23封装,功耗低,400 mA电流能力。ADG738是一款采用单电源供电的低压8:1多路复用器,包含3线SPI(串行外设接口)接口。ADG738的RON为2.5 Ω,平坦度为0.75 Ω,漏电流是100 pA。它采用16引脚TSSOP封装。

产品型号 应用 开关/多路复用器功能 接口类型 输入闩锁 RON
(Ω)
IS Off(pA) 电源 (V) 保证性能 封装
ADG1411 线路供电
ECG
4 × SPST 并行 1.5 10 单电源(+12),
双电源(±5, ±15)
LFCSP,
TSSOP
ADG738 电池供电
ECG
(8:1 matrix) × 1 3线串行 2.5 10 单电源 (3),
单电源 (5)
TSSOP

Analog Device:上一页     Analog Device:下一页

返回首页