工业与仪器仪表IC
第8卷,第10期 半导体解决方案通报

集成式增益可编程仪表放大器缩减精密前端的尺寸与成本

AD8295将1个精密仪表放大器、2个运算放大器和2个精密匹配电阻集成在一个4 mm × 4 mm LFCSP封装中。设计师可根据需要灵活地选择滤波、差分输出或失调电压调整。通过维持最小80 dB的共模抑制比(10 kHz、 G = 1),滤波要求得以简化,使AD8295实现了对宽带干扰和线路谐波的抑制。该器件的额定温度范围为−40°C ~ +85°C完整工业温度范围,具有±2.3 V ~ ±18 V的宽工作电压范围, 采用16引脚LFCSP封装。

AD8295

AD8295 特性

  • G = 1 ~ 1000,增益通过一个电阻设置
  • 输入偏置电流:1 nA(最大值)
  • 折合到输入端噪声:8 nV/√Hz RTI noise @ 1 kHz
  • 共模抑制比:: 80 dB (G = 1), 120 dB (G = 100)
  • 电源电流: 2 mA (最大值)

适合低功耗工业应用的高压运算放大器

AD8622是一款双通道、高精密、轨到轨输出运算放大器,每个放大器的静态电流仅200 µA。它集超低失调、失调漂移、电压噪声与极低偏置电流、高共模抑制比(CMRR)于一体,非常适合高精密信号调理电路。轨到轨输出和近似轨到轨输入范围使该器件可处理各种各样的输入信号,同时可使系统的动态范围达到最大。AD8622提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。

AD8622

AD8622 特性

  • 低失调电压
    • B级:50 µV (最大值)
    • A级:100 µV (最大值)
  • 输入失调漂移:0.8 µV/°C (最大值)
  • 偏置电流:200 pA
  • 电源电流:200 µA
  • 轨到轨输出摆幅
  • 噪声:12 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 工作电压范围:±2.5 V ~ ±18 V

双通道、高压、低功耗运算放大器

型号 VSY
(V)
VOS 最大值
(µV)
GBP Slew Rate
(V/µs)
ISY 最大值
(µA)
eN @ 1 kHz
(nV/√Hz)
Ib 最大值
(pA)
封装 报价
(美元)
AD8622 5 ~ 36 100 900 kHz 0.3 200 12 150 SOIC, MSOP 1.65
OP2177 5 ~ 36 75 1.3 MHz 0.7 500 7.9 2 SOIC, MSOP 1.51
OP297 4 ~ 40 200 0.5 MHz 0.15 625 17 200 SOIC, PDIP 2.12
ADA4091-2 3 ~ 36 500 3 MHz 0.5 400 27 65,000 SOIC, LFCSP 1.79
ADA4062-2 8 ~ 36 6000 1.5 MHz 4 225 36 100 SOIC, MSOP 0.39

上一页     下一页

返回首页