|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

用于电池供电仪器仪表的高性能、低功耗、轨到轨输入/输出放大器
在便携式系统中,有限的动态余量、电池电压波动和可变输入等因素可能会导致精确测量难以实现。ADA4505-2提供高输入线性度和零输入交越失真(PSRR最小值为100 dB、共模抑制比典型值为105 dB),大大简化了上述任务。这些器件的每放大器功耗仅为10 µA,因而电池使用寿命得以延长,并且电池压差对放大器几乎无影响。高线性度响应消除了无法通过软件校准的直流误差的主要来源,使系统精度得以提升。
ADA4505-2采用1.8 V ~ 5 V单电源供电,额定温度范围为–40°C ~ +125°C,并提供8引脚MSOP和LFCSP两种封装。

轨到轨输入和输出(RRIO)放大器
| 型号 |
放大器数量 |
VSY (V) |
VOS最大值 (mV) |
GBP |
ISY最大值 (µA) |
eN @ 1 kHz (nV/√Hz) |
RRIO |
封装 |
报价 (美元) |
AD8506/ AD8508 |
2, 4 |
1.8 ~ 5.5 |
2.5 |
95 kHz |
20 |
45 |
是 |
MSOP, TSSOP, W_LCSP |
0.71/1.20 |
AD8617/ AD8619 |
2, 4 |
1.8 ~ 5.5 |
2.2 |
0.4 MHz |
41 |
25 |
是 |
SOIC, MSOP, TSSOP |
0.71/1.11 |
AD8502/ AD8504 |
2, 4 |
1.8 ~ 5.5 |
3 |
7 kHz |
1 |
190 |
是 |
SOT-23, TSSOP |
0.70/1.00 |
AD8542/ AD8544 |
2, 4 |
2.7 ~ 6 |
6 |
1 MHz |
65 |
42 |
是 |
SOIC, MSOP, TSSOP |
0.38/0.54 |
| ADA4505-2 |
2 |
1.8 ~ 5.5 |
2.5 |
50 kHz |
10 |
55 |
是 |
MSOP, W_LCSP |
0.67 |
±15 V开关与多路复用器可提供业界领先的性能
ADI公司提供种类繁多的±15 V开关与多路复用器,可广泛用于工业和仪器仪表领域,而且应用范围还在不断扩大。随着iCMOS®工艺的发展,ADI公司一直能够实现承诺,持续推动产品与工艺开发,将大量小尺寸、节省电路板空间、具有业界领先性能的开关与多路复用器推向市场。
ADG1406是一款16:1多路复用器,它能根据四条地址线路的状态确定将16路单端输入中的任一路输入切换至公共输出。ADG1407是一款差分8:1多路复用器,它能根据三条地址线路的状态确定将8路差分输入中的任一路输入切换至公共输出。两款器件的导通电阻均为9.5Ω、通道间匹配0.55Ω,在整个信号范围内的电阻变化量为1.6Ω。二者的额定工作电压为12 V、±5 V和±15 V,并提供节省空间的32引脚、5mm × 5mm LFCSP封装和28引脚TSSOP封装,额定工作温度范围均为–40°C ~ +125°C。


返回首页
|
 |