|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

数字电位计使工业系统的精密校准达到新高度
现有全部数字电位计的±20%电阻精度规格要么仅限于开环应用,要么还要求使用校准技术。
 |
ADI公司的全新8位/10位可编程数字电位计系列针对要求精密校准和容差匹配的开环应用和系统而设计,非常适合需要在宽电压范围内精确调整信号的模拟应用工程师使用。它在±15 V宽电源电压范围内的端对端电阻容差误差小于1%,并提供比数字电位计竞争产品高20倍的电阻容差性能,使设计人员可以改善系统控制。
这些器件支持±10.5 V ~ ±15 V的双电源供电和21 V ~ 30 V的单电源供电。1024阶AD5292及引脚兼容的256阶AD5291具有20×可编程擦拭器存储器。
这两款器件的擦拭器设置通过一个SPI兼容端口控制。这些器件通过一个简单的软件指令触发,编程无需外部电源,从而节省了成本和PCB空间。 |
 |

| 型号 |
位数 |
存储器类型 |
电阻值(kΩ) |
电阻容差(%) |
温度范围(°C) |
封装 |
报价 (美元) |
| AD5292 |
1024 |
MTP |
20, 50, 100 |
±1 |
–40 ~ +105 |
14引脚 TSSOP |
2.62 |
| AD5293 |
1024 |
易失性 |
20, 50, 100 |
±1 |
–40 ~ +105 |
14引脚 TSSOP |
2.55 |
| AD5291 |
256 |
MTP |
20, 50, 100 |
±1 |
–40 ~ +105 |
14引脚 TSSOP |
2.29 |
| AD5290 |
256 |
易失性 |
10, 50, 100 |
±30 |
–40 ~ +105 |
10引脚 MSOP |
1.95 |
| AD7376 |
128 |
易失性 |
10, 50, 100 |
±30 |
–40 ~ +105 |
14引脚 TSSOP, 16引脚 W_SOIC |
2.67 |
iCoupler数字隔离产品提供500 mW隔离电源
iCoupler®系列数字隔离器非常适合用于工业控制,可与ADI公司其它产品无缝结合在信号链中。无论是用在I/O模块或是通信接口中,这些产品均可取代光耦合器并提升性能,而其面积则更小,成本也更低。iCoupler隔离器支持90 Mbps以上的数据速率, 传播延迟低至18 ns, 适合用于CAN和ProfiBus等工业现场总线。iCoupler隔离器在一个封装中最多包含4个通道,而尺寸则很小,可以实现紧凑的I/O模块设计。ADuM540x是利用isoPower®集成式隔离DC-DC转换器的第二代产品,通过在一个封装中同时提供数据隔离和电源隔离,进一步缩减了系统尺寸和成本。iCoupler产品已通过UL、CSA和VDE认证。ADI公司的数字隔离解决方案多达100种,提供最高5 kV均方根值的额定隔离水平,极大地满足了工业控制需要。

isoPower 特性
- 2或4通道数字隔离
- 多向通道配置
- 最高500 mW集成式隔离电源
- 高数据速率:直流至90 Mbps以上
- 低传播延迟:<18 ns
- 低功耗工作:每通道低至0.7 mA
- 工作温度最高可达105°C
- 电平转换:3.3 V/5 V
- 封装:8引脚和16引脚SOIC

返回首页
|
 |