|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

适合RFID和免执照UHF ISM频段应用的集成RF前端
要在读卡器密集的环境中达到必需的性能水平,高性能RFID读卡器通常需要许多昂贵的分立式RF元件。
针对这一需求,ADF9010全面集成射频(RF)发射调制器和接收模拟基带,从而减少了元件数量、电路板空间和设计时间,适合在900 MHz频率范围内工作的应用。它集成了一个高性能发射正交调制器、一个整数N分频合成器和一个片内低相位噪声电压控制振荡器(VCO),可实现出色的RF性能和较低的系统成本。例如,在RFID应用中,与采用多个分立式元件的方法相比,ADF9010的高度集成与高性能优势可以节省50%的物料和高达70%的电路板空间,并大幅缩短设计周期。具体应用包括: RFID读卡器,工业、科研和医用(ISM)频段无线电通信设备,专业移动无线电,蜂窝基站,以及同轴电缆射频(RF)应用。

ADF9010 特性
- 集成发射升变频器和接收滤波器
- 低相位噪声集成PLL和VCO
- 典型相位噪声:–120 dBc/Hz(100 kHz偏移)
- 发射上变频范围为840 MHz ~ 960 MHz
- 输出IP3: +24 dBm(典型值); LO馈通: –40 dBm(典型值)
- 带增益级的可编程接收滤波器
- 电源电压范围: 3.15 V ~ 3.45 V
- 工作温度范围: –40°C ~ +85°C
- 省电功能
Blackfin®处理器可实现对高速轨道的精密检查、 对齐和修复, 使旅行更加安全、 成本效益
更高
高速轨道交通缩短了出行时间,并使旅途更舒适,因此越来越多地为大众所采用。高速度及相关的加速度使列车和轨道同时经受着极端机械应力的考验。这种应力会随着时间推移加速轨道失效的过程,所以需格外关注,要求不断监控和检查,以确保运行安全顺畅,同时避免耗费巨资进行计划外的基础设施升级。
 |
ADI公司基于Blackfin®处理器的轨道监控系统能够精确测量并记录轨道间距、坡度、车轮接触面的轮廓以及轨道的表面状况。5个分立的Blackfin处理器协同工作,帮助协调关键子系统,如键盘和TFT监视器接口,以及轨道的几何轮廓和相关的GPS位置信息。另外还执行数据滤波功能和数据存储,将从车载RAM缓冲中捕捉到的数据写入方便、鲁棒的移动存储媒体中。
这些存储的轨道几何参数和GPS数据可下载至公用软件平台,后者将几何形状、轮廓和表面状况与离线维修IT设施中的位置和里程表信息联系起来,所得结果就是整个轨道系统的真实数字表示,由此产生的维修计划再下载至执行所需轨道修复工作的维修机器中。一个Blackfin双处理器负责快速、系统地确定磨损或缺陷轨道部分位置并控制其修复过程。修复过程完成之后,测量修复部分的轮廓,并将其载入数字化数据库中以确保质量。欲了解有关ADI公司Blackfin系列嵌入式处理器的更多信息,请访问:www.analog.com/blackfin。
|
 |


返回首页
|
 |