|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

IMU传感器可简化复杂的运动检测系统设计并降低其成本
在平台稳定和导航应用中,在多轴上实现运动检测对于达到精度、稳定度和响应时间要求至关重要。新款ADIS16365 IMU将三个陀螺仪和三个加速计集成在一个完全校准的紧凑模块中,可提供6自由度运动检测。借助精密自稳调零和一个0.05°/s/g动态线性加速补偿系数等内置特性,设备设计人员可以实现0.007°/s或更好的运动中偏置稳定度,而不必执行进一步的运动测试。针对工业应用,ADIS16365达到前所未有的性能水平,显著降低后处理复杂性,同时大幅减少系统设计人员的实施成本。
该器件含有一个可编程SPI®(串行外设接口)端口,以便使用数字滤波、采样速率、电源管理、自测以及传感器条件状态和警报等器件特性。ADIS16365向后兼容其它iSensor® 6自由度传感器,内置更快的数据访问接口、附加系统I/O和更高动态范围的加速计(18g),工作温度范围超过–40°C ~ +105°C。 欲全面了解iSensor系列产品, 请访问:www.analog.com/isensor。

ADIS16365 特性
- 偏置稳定度:007°/s
- 线性加速度效应:0.05°/sec/g
- 灵敏度温度系数:40 ppm/°C
- 电压灵敏度:0.25°/sec/V
- 轴非正交:0.05°
- FS非线性度:0.1%
- 带宽:350 Hz
窄带通信: 性能挑战
对于工作频率在1 GHz以下的近程设备(SRD),许多全球性法规都要求使用窄带通信通道。这一要求通常将传输带宽限制在12.5 kHz ~ 25 kHz范围内,从而限制了通道的最大数据吞吐量。为了延长电池使用时间,需要在这些窄通道中实现高数据速率,但上述要求却给设计人员带来了难题。目前使用窄带通道化的应用包括无线安全、自动抄表和无线传感器等。
 |
|
ADF7021-N: 窄带解决方案
ADF7021-N是一款低功耗、高度集成的2FSK/3FSK/4FSK收发器,在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz ~ 650 MHz和842 MHz ~ 916 MHz频率范围的特许频段工作。它具有高斯和升余弦两种数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效
率,尤其是使用12.5 kHz通道间距的应用。它适合符合以下标准或法规的电路应用:欧洲ETSI EN 300 220标准、日本ARIB-T67标准、韩国和中国的近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、 Part 90和Part 95监管标准。
ADF7021提供出色的灵敏度,在1 kbps时低至–122 dBm,使系统链路余量增加数dB并扩大了通信范围。ADF7021-N支持各种可编程特性,包括接收线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收器灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。上图是ADF7021-N的详细框图。欲了解更多信息,请访问:www.analog.com/srd。
|
 |


返回首页
|
 |