|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

鲁棒的低功耗放大器支持输入过压保护
可编程逻辑控制器等系统的模拟输入经常含有超出前端放大器安全输入范围的瞬时或故障电压。ADA4091-2是一款36 V、微功耗、单电源、轨到轨运算放大器,内置专有输入保护电路,输入即使高出供电轨10 V或更多也不会造成损坏或反相。它无需外部保护器件,因而可降低成本和空间要求。
低功耗和小尺寸的特点使得ADA4091-2既适合多通道系统,又适合空间受限的应用。低失调、低失调漂移和宽带宽特性使它可以对各种各样的传感器输入进行精确信号调理。除鲁棒的输入过压保护外,ADA4091-2还实现了出色的静电放电保护,这款器件提供8引脚LFCSP和8引脚SOIC两种封装。

ADA4091-2 特性
- 过压保护
- 高于/低于供电轨12 V @ ±15 V
- 高于/低于供电轨25 V @ ±5 V
- 电源电压
- 单电源:3 V ~ 36 V
- 双电源:±1.5 V ~ ±18 V
- 电源电流:每个放大器350 µA(最大值)
- 带宽:3 MHz
- 压摆率:0.5 V/µs
- 失调电压:最大500 µV或更好
- 无反相
|
数据采集系统理想之选的数字式可编程增益仪表放大器(PGIA) |
《电子工程专辑》
年度电子成就奖
“2007年度最佳产品”类别:
放大器芯片 |
AD8250、AD8251和AD8253均为数字式可编程增益仪表放大器,能够针对尺寸和封装密度极为重要的应用提供出色的解决方案。具体应用包括要求实现快速、精确测量的数据采集系统, 并可在较大电压范围内进行鲁棒的信号调理。这三款器件的增益分别能达到10、8和1000,同时还提供市场上其它仪表放大器或分立式解决方案所无法比拟的直流精度与交流带宽。较大的增益设置使这些器件可以放大较小的信号,如传感器的信号等,用以驱动ADC。AD825x系列为单芯片解决方案,一方面简化了设计和制造,另一方面通过内部电阻与放大器保持严格匹配来提升仪器仪表的性能。所有三款器件均采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C ~ +85°C。
| 型号 |
VCC to VEE (V) |
最大电源电流 (mA) |
G = 10 时典型带宽(kHz) |
增益范围 (最小至最大) |
CMR (dB) |
VNOISE RTI 1 Hz ~ 10 Hz (µV峰峰值) |
报价 (美元) |
| AD8250 |
10 ~ 34 |
4.5 |
3000 |
10 |
80 ~ 98 |
1 |
5.01 |
| AD8251 |
10 ~ 34 |
3.5 |
2500 |
8 |
80 ~ 98 |
1.2 |
5.01 |
| AD8253 |
10 ~ 34 |
4 |
10,000 |
1000 |
80 ~ 120 |
1 |
4.95 |

返回首页
|
 |