4.8 kHz、超低噪声、集成PGA、24位Σ-Δ型ADC可实现更快精密测量
Σ-Δ型ADC通常用来精确处理高灵敏度传感器测量温度、重量、压力和流量等参数所得到的极小真实信号。它具有高分辨率和低失调、低漂移特性,长久以来一直都能满足这些应用的要求。不过,随着吞吐量越来越大,以及必须在同一时间量内处理的传感器通道数越来越多,设计人员对处理速度的要求也不断提高,而且必须在不影响分辨率或直流精度
的前提下实现。
ADI公司的新款AD7190 Σ-Δ型ADC具有一个先进的超低噪声、低漂移片内可编程增益放大器(PGA)(从DC至4.8 kHz)。这一集成PGA的创新设计使AD7190在4.7 Hz数据速率、增益设置为128时,可实现仅8.5 nV(均方根值)的超低噪声性能,相当于仅±40 mV的输入信号实现20.5位无噪声分辨率。不过,与市场上的其它器件不同,AD7190能够将此速度性能提至更高。它是第一款以大于1 kHz的数据速率针对±40 mV输入信号实现16位以上无噪声分辨率的Σ-Δ型ADC。此外,还能在2.4 kHz数据速率时实现16位无噪声分辨率。AD7190能在任何可用的Σ-Δ型ADC的最广数据速率和输入信号范围内提供优异的无噪声分辨率,便于设计人员将一种数据转换器解决方案灵活地应用于不同类型的最终设备中。
点击这里查看大图

应用聚焦:电子秤
电子秤的测量精度要求非常高。负荷桥式传感器的典型线性范围仅有6 mV。即使对于这种极小的满量程输入电压,AD7190的无噪声计数也能达到100,000次以上。AD7190还具有一个开关,在空闲时可以使电桥进入省电模式,以节省系统功耗。
全新的精密模拟微控制器系列提供无与伦比的数据采集与处理性能
拥有同类最佳数据转换性能的ADuC706x系列ARM7TDMI®微处理器非常适合工业系统工程师用来设计智能检测、工厂自动化和仪器仪表设备。ADuC7060(48引脚、双通道ADC)、ADuC7061(32引脚、双通道ADC)和ADuC7062(32引脚、单通道ADC)均内置两个24位Σ-Δ型ADC及一系列采用ARM7内核的模拟外设,为精密检测应用提供了解决方案。由于这些器件将32位RISC MCU、闪存和高分辨率数据转换器集成于一个小尺寸封装内,再加上低功耗操作性能,因此不存在分立式混合信号解决方案所具有的复杂性、成本高和性能降低问题。
这些24位Σ-Δ型ADC支持4 mA ~ 20 mA环路供电应用和精密仪表,可提供高性能工业和仪表设备所要求的高分辨率,同时噪声低至仅60 nV。这一性能与ARM7TDMI内核相结合便得到了一种单芯片解决方案,它可以在传感器节点执行所有数据采集、处理与通信功能。此外,ADuC706x产品集成了32 kB闪存、4 kB SRAM、一个14位DAC、多路复用器、缓冲、一个8通道辅助ADC和一个24位ADC(用于热电偶应用的冷端温度补偿和接口),同时还集成了SPI、UART和I2C®端口。在所有外设均启动的情况下,工作电流仅为2.6 mA。


返回首页
|