|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

精密DAC可一步完成启动与通信
AD5422非常适合按通道隔离系统,它是一款串行输入、精密、全集成式16位转换器,提供可编程电流源和可编程电压输出。输出配置可通过软件选择,电压模式下选项有5 V、10 V、±5 V和±10 V,电流模式下选项有4 mA ~ 20 mA、0 mA ~ 20 mA和0 mA ~ 24 mA。所有输出范围均包括一个附加超量程设置。模拟输出提供输出控制功能,可驱动1 µF容性负载和1 H感性负载。该器件采用12 V ~ 48 V单电源或±12 V ~ ±24 V双电源供电。当发生线路故障时,例如电缆连接或远程负载开路或短路,内部故障检测电路会提供硬件和软件指示。它还内置一个精密10 ppm/°C基准电压源。

AD5422 特性
- 单通道配置
- 16位分辨率
- 12位引脚兼容器件
- 电压输出和电流输出
- 精度:0.1% TUE
- 片内精密加载感应放大器
- 集成诊断功能
- 封装:24引脚 SSOP、40引脚LFCSP
利用ADI公司的同步采样、1 MSPS、14位、集成PGA、双通道SAR ADC简化电机控制设计
ADI公司的AD7264专为工业应用而设计,拥有两个高速、低功耗SAR ADC,每个ADC均可提供最高达1 MSPS的吞吐量。片内PGA接受真差分模拟输入,并支持从1到128的14级可编程增益设置。此外,AD7264内置4个片内比较器:其中2个针
对低功耗做了优化,另外2个针对短传播延迟做了优化。AD7262是一款12位引脚兼容解决方案。对于单端差分转换,推荐使用ADI公司的互补驱动器AD8132和ADA4941-1。
AD7264通过将两个同步采样逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)、两个可编程增益放大器(PGA)及四个比较器集成在单芯片上,简化了工业电机控制设计。这款新ADC解决方案为多种类型传感器提供直接接口,相对于以往要执行同样的系统控制功能,需要多达3块不同的采集板,而现在工业电机驱动器只需使用1块标准化数据采集板。利用这一集成解决方案,设计师可以开发出更简易、更具成本效益的电机控制单元。

AD7264 特性
- 具有真差分模拟输入的双通道、14位ADC
- 可编程增益级:
×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
- 每个ADC的吞吐量:1 MSPS
- 4个片内比较器
- 低功耗:24 mA
- 封装:48引脚LQFP、48引脚LFCSP

返回首页
|
 |