利用ADI公司的RS-232和RS-485系列数字式隔离IC保护宝贵的通信网络
在工业和仪器仪表应用中,RS-485和RS-232总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准。为改善高噪声环境中的系统可靠性,并防止电压尖峰和接地环路造成破坏,RS-485/RS-232电缆网络与相连系统之间需要进行隔离。可通过隔离的DC-DC电源或ADI isoPower集成DC-DC转换器获得电源隔离。信号隔离则利用iCouple技术实现。ADI公司提供集成式隔
离RS-485和RS-232收发器来解决这些问题。
ADM3251E收发器整合ADI公司的iCouple和isoPower隔离技术,也是第一款能提供数据线路与电源二者完全隔离的表面贴装RS-232收发器。这款新型RS-232收发器具有2.5 kV隔离额定值,符合工业标准隔离要求(UL1577和DIN VDE 0884-10),以确保其达到高噪声工作环境所要求的鲁棒性,如工业自动化与控制应用中的隔离RS-232诊断数据端口等。与传统IC相比,表面贴装(SMT)封装可使电路板空间减少45%,有助于加速制造过程并降低系统开发成本。

ADM3251E 特性
- 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
- 1路Tx和1路Rx
- 隔离:2.5 kV
- 集成隔离的DC-DC转换器
- 符合EIA-232E规范
- 电荷泵电容:0.1 µF
- RIN和TOUT引脚提供ESD保护
- 接触放电:±8 kV
- 气隙放电:±15 kV
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 数据速率:460 kbps
- 安全和法规认证
- 封装:20引脚 W_SOIC
集成变压器驱动器的500 kbps、16 Mbps、信号隔离RS-485收发器
ADM2487E和ADM2482E符合基于RS-485的物理层工业现场总线网络,例如Modbus和BACnet等的隔离要求。与分立式竞争
解决方案相比,这些产品为设计师提供了更高的集成度,从而节省了电路板空间并缩短了设计时间。
这些器件采用ADI公司的iCoupler技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器合并在一个封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。欲了解更多信息,请访问:www.analog.com/rs485和www.analog.com/rs232。
请点击这里查看离RS-485收发器产品选型表。

返回首页
|