工业与仪器仪表IC
第8卷,第10期 半导体解决方案通报

适合工业应用的多电压监控解决方案

ADI公司的多电压监控解决方案是工业应用的理想之选,其中有两款领先产品:双电压监控器ADM13305和三电压监控器ADM13307。每款产品均提供五种不同型号,所有型号均提供内部预调整阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V电源。这些器件还提供可调输入选项以供选择,欠压阈值为1.25 V或0.6 V。0.6 V可调输入精度使这些多电压监控器件成为市场上精度最高的多通道产品系列。ADM13305内置看门狗定时器功能,同时ADM13305和ADM13307均含有手动复位输入。与繁复的分立式方案相比,这种集成功能解决方案使元件数量更少、可靠性更高。

点击这里查看大图
ADM13305, ADM13307

请点击这里查看多电压监控解决方案产品选型表

使用ADI电源稳压器解决工业设备配电问题

工业控制系统通常包括一组模拟输入/输出模块,这些模块采用±15 V电源供电,并与工业标准4 mA ~ 20 mA控制环路接口。多功能可同步ADP1621开关控制器很容易产生此类电源,使ADC时钟孔径与开关频率的静止期同步。

系统控制部分一般由一组处理器、存储器和FPGA组成,采用3V电源供电,同时需要额外更低电压输入作为内核处理器的电源。3.3V电压轨可通过开关稳压器(例如ADP3050)非常有效地产生,以使外部器件数量降至最少。 局部内核电压可从低压差ADP1706线性稳压器轻易地获得,该稳压器由于采用紧凑多层陶瓷电容器而能实现稳定的工作。

欲全面了解ADI公司的电源稳压器和其它电源产品,
请访问:www.analog.com/power

ADP3050 ADP1706 ADP1621 ADP1706 ADP3050 ADP1706 ADP1621

ADI Power Regulators

上一页     下一页

返回首页