|

本期介绍
PulSAR ADC带来性能突破 >>
DAC可一步完成启动与通信 >>
SAR ADC简化电机控制 >>
利用Σ-Δ型ADC实现快速测量 >>
微控制器提供无与伦比的数据采集性能 >>
具有过压保护功能的放大器 >>
适合数据采集的PGIA >>
利用IMU传感器实现运动检测 >>
窄带通信 >>
适合RFID和免许可UHF ISM的RF前端 >>
利用Blackfin处理器实现精密测量 >>
利用数字电位计实现精密校准 >>
数字隔离产品提供500 mW隔离电源 >>
适合便携式系统的轨到轨输入输出放大器 >>
±15 V开关与多路复用器 >>
仪表放大器优化精密前端 >>
低功耗、高电压运算放大器 >>
多电压监控解决方案 >>
配电解决方案 >>
RS-232和RS-485数字隔离IC >>
电压/电流输出驱动器 >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

16位、10 MSPS、92 dB SNR、PulSAR® ADC采用LFCSP封装,带来性能突破
AD7626 PulSAR ADC是数据转换领域的一大突破,拥有无与伦比的高速、低功耗组合优势。这款16位SAR ADC提供同类最佳的15位ENOB和10 MSPS吞吐量性能, 速度也比其它SARADC快2.5倍, 还能够在高速处理信息的同时保持数据完整性, 这是医疗成像和数据采集系统的一项关键要求。 它采用紧凑的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装, 功耗仅140 mW,即使以最高采样速率工作,仍然比同类产品中的其它ADC低15%。AD7626采用自时钟低压差分串行(LVDS)总线,可提供噪声极低的接口,并能够减少解决电路板级噪声问题所需的外部元件数量。

AD7626 特性
- INL:±1 LSB(典型值),±2 LSB(最大值)
- DNL:±0.3 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
- 差分输入范围:±4.096 V
| 型号 |
采样率(MSPS) |
分辨率 (位) |
INL (ppm) |
SNR典型值 (dB) |
功耗 (mW) |
报价 (美元) |
| AD7626 |
10 |
16 |
30 |
92 |
140 |
34.95 |
| AD7625 |
6 |
16 |
30 |
92 |
120 |
32.95 |
| AD7621 |
3 |
16 |
30 |
90 |
86 |
29.95 |
| AD7984 |
1.33 |
18 |
8.4 |
98.5 |
10.5 |
27.95 |
| AD7983 |
1.33 |
16 |
15 |
92 |
10.5 |
24.95 |
| AD7982 |
1 |
18 |
7.5 |
95.5 |
7 |
23.00 |
AD7980A/
AD7980B |
1 |
16 |
18.75, 37.5 |
90 |
7 |
15.95/11.95 |


返回首页
|
 |