|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

RS-232收发器保护通信网络和数据不受高噪声环境和瞬时电源尖峰影响
在工业和仪器仪表诊断端口应用中, RS-232总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。 为改善高噪声环境中的系统可靠性, 并防止电压尖峰和接地环路造成破坏, RS-232电缆网络与相连系统之间通常需要隔离。ADM3251E收发器整合ADI公司的iCoupler和isoPower隔离技术, 也是第一款能实现数据线路与电源完全隔离的表贴封装的RS-232收发器。 这款新型RS-232收发器具有2.5 kV隔离额定值, 符合工业标准隔离要求(UL1577和DIN VDE 0884-10), 以确保其达到高噪声工作环境所要求的鲁棒性, 如工业自动化与控制应用中的隔离RS-232诊断数据端口等。 与传统IC相比, 表贴(SMT)封装可使电路板空间减少45%, 有助于加速制造过程并降低系统开发成本。
| 型号 |
最小正电源(V) |
数据速率(kbps) |
隔离电压(kV) |
#Tx |
#Rx |
ESD保护(kV) |
低功耗关断 |
封装 |
报价(美元) |
| ADM3251E |
4.5 |
460 |
2.5 rms |
1 |
1 |
15 |
否 |
20引脚 WOIC |
2.99 |
| ADM3101E |
3 |
460 |
— |
1 |
1 |
15 |
否 |
12引脚 LFCSP, 16引脚 QSOP |
0.89 |
| ADM3232E |
3 |
460 |
— |
2 |
2 |
15 |
否 |
16引脚 SOIC_N, 16引脚 SOIC_W, 16引脚 TSSOP |
1.37 |
业界首款采用SMT封装的信号与电源隔离RS-485/RS-422收发器
ADM2587E/ADM2582E收发器是首款采用表贴封装的RS-485/RS-422收发器, 它能够实现数据线路与电源线路的完全隔离, 并将ADI公司著名的iCoupler 和isoPower隔离技术相结合。 这款新型RS-485/RS-422收发器具有2.5 kV隔离额定值, 符合工业标准隔离要求(包括UL1577和DIN VDE 0884-10), 可确保达到可编程逻辑控制器、 分布式控制系统、 电机控制、 楼宇控制系统、 工业现场总线(Modbus、 BACNet Interbus等)和电信设备等应用所要求的鲁棒性。
ADI公司的ADM2587E(RS-485)和ADM2582E(RS-422)新型收发器均属首款表贴封装(SMT)收发器, 它在单芯片上集成线路驱动器、 线路接收器、 振荡器、 整流器、 稳压器和变压器, 可实现数据线路与电源线路的隔离。 该收发器的表贴封装能够改善工艺性, 系统OEM可以利用全自动化生产工具贴装器件, 从而减少生产工序, 提高机械性能。 此外,小尺寸特点也可为其它系统功能留出电路板空间。 这款高度集成器件提供鲁棒的通信接口和隔离电源, 适合恶劣的工业和仪器仪表环境应用。

ADM2587E/ADM2582E特性
- 2.5 kV信号与电源隔离RS-485/RS-422收发器, 可配置为半双工或全双工
- 集成isoPower的隔离式DC-DC转换器
- RS-485输入/输出引脚±15 kV ESD保护
- 数据速率: 500 kbps/16 Mbps
- 工作电压: 5 V或3.3 V
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 封装: 20引脚宽体 SOIC

返回首页
|
 |