|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

简单的时序控制器提供灵活、 经济有效的电源时序控制解决方案
当今的复杂系统常常要求对两个到四个电压轨的时序进行控制。先要对这些电压进行精确监控, 然后以正确的顺序启动, 同时要确保各电压轨之间具有正确的时序延迟。 如果电源电压降至阈值以下, 系统可以关断, 但这可能会造成数据丢失。ADM6820和ADM1086电源时序控制IC可以精确、 可靠地控制供电轨的时序。输出经过可编程通电延迟后置位, 就能让ADP121和ADP130线性稳压器处于所需的时序。 阈值由电阻比确定, 延迟由电容确定。
欲了解有关ADI公司线性稳压器系列的更多信息, 请访问:www.analog.com/LDO.
点击这里看大图

| 型号 |
监控电源数 |
输出驱动器数 |
输出类型 |
时序 |
封装 |
报价 (美元)* |
| ADM1085 |
1: 可级联 |
1 |
低电平有效、 O-D |
上电时序、电容可编程 |
6引脚 SC70 |
0.34 |
| ADM1086 |
1: 可级联 |
1 |
低电平有效、 P-P |
上电时序、电容可编程 |
6引脚 SC70 |
0.34 |
| ADM1087 |
1: 可级联 |
1 |
低电平有效、 O-D |
上电时序、电容可编程 |
6引脚 SC70 |
0.34 |
| ADM6819 |
2: 可级联 |
1 |
FET驱动 |
上电时序、300 ms固定延迟 |
6引脚 SOT-23 |
1.21 |
| ADM6820 |
2: 可级联 |
1 |
FET驱动 |
上电时序、电容可编程 |
6引脚 SOT-23 |
1.21 |
*1000 - 4999片订货量。
单通道、 多通道电压监控器和看门狗定时器能够提高精度和系统可靠性
近年来, 复杂系统中的电压轨数量大幅增加。 一块电路板可能含有微处理器、 FPGA和ASIC, 以及模拟和数字电路元件。为确保系统在使用寿命内能够安全、 鲁棒、 可靠地工作, 必须对日益增多的电压轨进行监控。 随着电压轨数量的增加,发生故障的概率也会相应地增加。 ADI公司的高精度多电压监控器系列运用简单、 精确、 经济有效的方法确保复杂的多电压系统可靠工作, 同时大幅减少所需的电路板空间。
| 型号 |
监控电压数 |
复位阈值汇总(V) |
阈值精度(%) |
最小复位超时(ms) |
复位输出级 |
手动复位能力 |
看门狗超时典型值(ms) |
封装 |
报价(美元)* |
| ADM809 |
1 |
2.32 ~ 4.63 |
4 |
140 |
低电平有效/P-P |
否 |
— |
3引脚SC70,3引脚SOT-23 |
0.63 |
| ADM6320 |
1 |
2.5 ~ 5.0 |
2.5 |
1, 20, 140, 1120 |
低电平有效/O-D |
是 |
6.3/ 102/ 1600/ 25,600 |
5引脚SOT-23 |
0.51 |
| ADM13305 |
2 |
0.6(可调)、1.68 ~ 4.55 |
0.8 |
140 |
高电平有效/P-P,低电平有效/P-P |
是 |
1600 |
8引脚SOIC |
0.96 |
| ADM13307 |
3 |
0.6(可调)、1.25(可调)、1.68 ~ 4.55 |
0.8 |
140 |
高电平有效/P-P,低电平有效/P-P |
是 |
— |
8引脚SOIC |
0.99 |
*1000 - 4999片订货量。

返回首页
|
 |