ADI评估系统提供完整的过程控制解决方案
可编程逻辑控制器(PLC)系统利用各种类型的传感器和反馈机制, 通过收集、 存储和分析数据, 监测并控制机器或系统的相互影响。 采集传感器数据会涉及对电压和电流等模拟变量的精密测量和处理, 这要求传感器能够经常感应到非常小的变化。 精度、 漂移、 噪声抑制和处理速度等都是这些系统的极重要特征。
ADI公司目前提供的PLC评估板是一种完整的工业过程控制演示系统, 它具有四个隔离输入通道、 一个带有RS-232接口的微处理器以及四个隔离输出通道。 在25°C时, 系统总精度为0.05%。 输入通道具有24位分辨率(用AD8220仪表放大器和AD7793 Σ-Δ ADC); 经过配置, 每个通道均能配置为接受各种输入信号: 从4 mA ~ 20 mA电流环路到0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、 ±5 V、 ±10 V的高压输入。 它还能处理低电平输入, 如来自RTD/热电偶传感器的输入等。 输出模块具有16位分辨率(AD5422), 集成输出驱动器, 并内置故障检测和保护功能。AD5422的可编程输出范围如下: 4 mA ~ 20 mA、 0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、 ±5 V、 ±10 V。 每种范围均具有16位分辨率。 完整设计采用ADI隔离技术、 隔离的RS-232、 处理器和电源管理产品, 方便客户评估完整的信号链。

PLC评估板特性
- 可选输入: 0 mA ~ 20 mA、 4 mA ~ 20 mA、0 V ~ 5 V、 0 V ~ 10 V、 ±5 V、 ±10 V、 RTD、 TC
- 可编程输出: 0 mA ~ 20 mA、4 mA ~ 20 mA、0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、±5 V、±10 V
- 4个隔离的24位模拟输入通道:
- AD7793: 24位Σ-Δ ADC,40 nV噪声
- ADR02: 5 V精密基准电压源
- AD8220: 仪表放大器,>80 dB CMRR
- ADuM5401: 集成isoPower® 的隔离式
DC-DC转换器, 500 mW输出功率
- 4个隔离的16位模拟输出通道:
- AD5422: 单通道、 16位、 串行输入、 内置电流源、 电压输出DAC
- 总非调整误差(TUE): 0.01%(典型值25°C)
- 单芯片解决方案
- 开路检测与保护
- ADR445:双通道高精度基准电压源
- 电源/接口/控制
进一步了解设计人员如何利用ADI公司极具突破性的制造工艺, 满足最严苛的PLC系统应用要求:
iCMOS™ 工艺技术结合高压硅工艺与亚微米CMOS和互补双极性技术, 使模拟IC能够在30 V电压下工作, 并具有更小的尺寸、 更高的性能和更低的成本:www.analog.com/iCMOS
iCoupler™ 隔离技术基于芯片级变压器, 而非LED和光电二极管, 可以与CMOS半导体功能相集成, 实现低成本隔离:www.analog.com/iCoupler.
isoPower® 技术是iCoupler技术的延伸, 它利用微变压器提供完整的全集成式隔离解决方案, 可跨越隔离栅实现功率传输:www.analog.com/isoPower.

返回首页
|