|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

低噪声、 1 GHz FastFET™放大器可提供两倍的–3dB带宽
ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2双通道)均为ADI公司的FastFET系列放大器最新产品, 速度最快, 与竞争产品相比, 可达到双倍–3 dB带宽(1050 MHz), 而噪声仅为竞争产品的一半(4 nV/√Hz )。 ADA4817具有极高的输入阻抗, 非常适合用作光电二极管前置放大器, 以及示波器、 测试设备和医疗成像等数据采集设备的前端。 ADA4817-1(单通道)采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装, ADA4817-2(双通道)采用16引脚LFCSP封装。 所有封装均配有专用反馈引脚, 用来降低寄生效应和PCB设计的复杂度。 两款产品的额定工作温度范围均为–40°C ~ +105°C扩展温度范围。
欲了解有关ADI公司丰富的FastFET放大器产品的更多信息,请访问:www.analog.com/fastfets

ADA4817特性
- 高速
- −3 dB带宽: 1050 MHz(G = 1)
- 压摆率: 870 V/μs
- 0.1%建立时间: 9 ns
- 输入偏置电流: 2 pA
- 低输入电容
- 共模电容: 1.3 pF
- 差模电容: 0.1 pF
- 低噪声
- 4 nV/√Hz @ 100 kHz
- 2.5 fA/√Hz @ 100 kHz
- 失调电压: 2 mV(最大值)
- 高输出电流: 70 mA
- 每个放大器的电源电流: 19 mA
- 省电模式下,每个放大器的电源电流: 1.5 mA
集成通信处理器的新型Sub-1 GHz短距离收发器带来鲁棒的射频性能
ADF7022/ADF7023属于ADI公司的首款新一代收发器, 适用于全球1 GHz亚频段, 符合ETSI EN 300-220和FCC Part 15等标准,适用FSK、 GFSK和OOK调制方案, 数据速率最高可达250 Kbps。 这些器件适合要求低功耗、 鲁棒的数据传输应用。 二者均内置高级片内通信处理器和数据缓冲器, 提供灵活的分组格式, 可执行时间关键的MAC层功能, 以便同时支持专有和标准网状网络协议, 如Wireless Mbus、 Konnex和io-homecontrol®等。
评估板和器件驱动程序为设计人员提供了完整的无线链路和网络解决方案。 ADI公司提供一系列接收器、 发射器和收发器产品, 可用于要求鲁棒性能和低功耗的各种应用。
| 型号 |
功能 |
输出 频率范围 (MHz) |
最大 数据速率 (kbps) |
输出功率 (dBm) |
功耗 (+10 dBm , Tx ) |
备注 |
报价 (美元)* |
| ADF7012 |
Tx |
75 to 1000 |
179.2 |
–16 to +14 |
18 mA @ 433 MHz, 21 mA @ 868 MHz, 24 mA @ 915 MHz |
美国和欧洲ISM频段,数据速率更高 |
1.52 |
| ADF7020 |
TRx |
431 to 478, 862 to 956 |
200 |
–16 to +13 |
26 mA Tx, 19 mA Rx |
主要用于EN 300-220FCC Pt.15.247应用 |
2.23 |
| ADF7901 |
Tx |
369.5 to 395.9 |
50 |
5 to 14 |
21 mA |
24引脚 TSSOP |
1.52 |
*1000 - 4999片订货量。 如需完整产品选型表,请访问:
www.analog.com/srd.

返回首页
|
 |