精密差动放大器系列为工业应用提供最低失真、 高速测量性能
精密工业电机控制系统要求在较宽的温度范围内保持鲁棒性、 灵活性和增益精度。 针对此类工业电压和电流测量挑战, AD827x系列精密差动放大器提供了解决之道, 同时兼顾各种关键特性。 这些器件为高于供电轨的电压提供4 kV ESD保护和高输入范围能力。 而且增益精度高、 增益漂移低, 保证器件在温度范围内具有出色的性能, 减少了校准需求。
系统设计人员, 诸如高质量音频和视频系统等的设计人员, 始终在寻求降低信号接收及外设之间的传输过程中所引入的噪声和误差, 而系统元件的不匹配和非线性是
造成这种噪声和误差的部分原因。 在给定的共模抑制(CMR)和功耗条件下, AD827x系列产品拥有业界最低的失真性能, 因此可以用作差分线路接收器, 既解决上述难题, 还能保持信号质量和系统性能。
AD827x系列放大器的确可以发挥重要作用。

AD827x特性
- 极低失真、 高质量信号调理
- 灵活的增益配置,易于使用
- 出色的共模抑制(CMR)
- 高带宽、高压摆率
- 低增益误差和漂移
- 快速建立时间
双通道、 轨到轨精密放大器防范过压状态
工业电子设备中放大器的模拟输入可能会遭遇破坏性的瞬变电压。ADA4091-2是一款36 V、 微功耗、 单电源、 轨到轨输入/输出运算放大器, 内置输入保护功能, 即使输入电压高出电源电压10 V以上, 也不会造成损坏或反相。
低功耗和小尺寸封装使它非常适合空间受限的应用。 低失调、 低漂移和宽带宽特性支持精确信号调理。 4 kV以上人体模型ESD额定值可防止器件在制造过程和现场应用中受到损坏。
点击这里看大图


返回首页
|