Industrial and Sensor ICs
第9卷 • 第4期 半导体解决方案通报

适合工业、 医疗和汽车应用的高压、 精密电流监控器

AD8211(单通道)和AD8213(双通道)均为精密电流检测放大器, 设定增益为20 V, 在整个工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内的最大增益误差为0.5%。 缓冲输出电压可以直接与转换器接口。 无论是否采用5 V电源供电, 从–2 V ~ +65 V均具有出色的共模抑制性能。 这些器件采用特殊专用电路, 以保证在整个输入差分范围(0 mV ~ 250 mV)内均可获得线性输出,无论是否存在共模电压。 AD8213还具有附加引脚, 用户可以在放大输入信号之前, 通过接地的外部电容对其进行低通滤波。 该器件完全符合AEC-Q100汽车应用标准。 两款器件均非常适合电机控制、 电磁阀控制、 电池管理和电源监控等应用。

型号 产品类别 共模范围
(V)
输入 增益 带宽
(kHz)
输入阻抗
(kΩ)
封装 报价
(美元)
AD8202 差动 –6 to +30 单向 20 50 200 8引脚 SOIC,
8引脚 MSOP
1.35
AD8203 差动 –8 to +28 单向 14 50 200 8引脚 SOIC,
8引脚 MSOP
1.35
AD8205 差动 –2 to +65 双向 50 50 200 8引脚 SOIC 1.35
AD8206 差动 –2 to +65 双向 20 100 200 8引脚 SOIC 1.35
AD8210 电流检测 –2 to +65 双向 20 500 5 8引脚 SOIC 1.79
AD8211 电流检测 –2 to +65 单向 20 500 5 5引脚 SOT-23 0.80
AD8212 电流检测 7 to 65 单向 Adj 500 5 8引脚 MSOP 0.92
AD8213 电流检测 –2 to +65 双路、单向 20 500 5 10引脚 MSOP 1.99
AD8214 电流检测
阈值检测器
5 to 65 阈值检测 N/A 200 ns prop
delay
5 8引脚 MSOP 0.75

适合恶劣工业应用环境下的多功能仪表放大器

在采用可编程逻辑控制器(PLC)或电源监控等工业系统中, 面对严苛的工作环境, 经常会出现需将多个通道集成到紧凑的空间中, 并在高温条件下工作等难题。AD8226AD8227 仪表放大器有助于设计人员解决这些难题。 两款器件可以在最高125°C温度下工作, 功耗低, 并内置过压保护功能, 因此无需外部保护元件,从而可节省宝贵的空间, 以便集成更多通 道, 实现更密集的设计。 这些器件均采用节省空间的MSOP封装。

无论采用单供电轨(可低至2.7 V), 还是采用双工业电源(±15 V), 多功能AD8226和AD8227均能发挥出色的性能。 较宽的输入范围和轨到轨输出, 使两款器件能最大限 度地利用任何电源。 AD8226和AD8227是鲁棒的高要求工业应用的最佳选择, 即使变热时也能稳定工作。

AD8227 AD8226

AD8226

Previous     Next

返回首页