数据采集芯片可减少高通道数应用的元件数量
ADAS1128是一款24位电流数字转换器, 在10 mm × 10 mm、小型封装中集成了128个数据转换通道、 一个片内温度传感器和一个基准电压源缓冲, 性能出色, 适合需要对大量通道进行精确数据采集的工业或传感器应用。 它支持最高
13 kSPS的采样速率, 同时具有超低本底噪声(低至0.4 fC)。省电效果显著, 全速时功耗每通道仅为4.5 mW。
虽然ADAS1128主要用于700 nA以下电流的数字转换, 但由于其模拟输入提供虚拟接地, 因此通过增加外部电阻很容易修改其输入范围和类型。 对于较高电流的应用, 可以在ADAS1128的模拟输入前配置一个分流器。 虽然ADAS1128不能采用较大电压(3.3 V和2.5 V)供电, 但它可用于实现高电压的数字转换。 对于电压应用, 只需在模拟输入前方配置一个串联电阻。

针对低功耗、 空间受限设计进行优化的高精度、 多通道PulSAR ADC
ADI公司最新的14位和16位多通道PulSAR® ADC适合监控应用, 如电信应用的光学模块等, 并且能够监控所有关键模块的测量值, 如激光偏置电流、 接收的光功率、 收发器输入电压和温度等。
对于要求小尺寸、 低功耗的便携式和电池供电设备, 这些器件可以提供4 mm × 4 mm、 20引脚LFCSP封装, 在2.5 V、 250kSPS时的功耗仅为3.5 mW。 此外, 还拥有目前可实现的最高精度和最佳噪声性能, 积分非线性(INL, 16位)为1.5 LSB, 信纳比(SINAD)为92.5 dB。 利用引脚兼容特性, 用户可以将采样速率提高到500 kSPS, 或从14位精度升级到16位精度。
这些器件集成了许多元件, 可用于多通道、 低功耗数据采集系统。
AD76xx特性
- 14/16位SAR ADC, 无失码
- 4/8通道、低串扰多路复用器
- 内部低漂移基准电压源和缓冲
- 温度传感器
- 可选单极滤波器
- 通道序列器
| 型号 |
通道数 |
分辨率 (位) |
采样速率 (kSPS) |
INL 误差 (ppm) |
电源电压 (V) |
报价 (美元) |
| AD7682 |
4 |
16 |
250 |
22 |
2.7 to 5 |
3.99 |
| AD7689A |
8 |
16 |
250 |
60 |
2.7 to 5 |
5.99 |
| AD7689B |
8 |
16 |
250 |
22 |
2.7 to 5 |
6.99 |
| AD7699 |
8 |
16 |
500 |
22 |
5 |
7.99 |
| AD7949 |
8 |
14 |
250 |
60 |
2.7 to 5 |
3.99 |
ADI工程师推荐配合使用ADA4841-2驱动器放大器, 作为极低噪声、
小尺寸、 低功耗应用的一种补充器件。

返回首页
|