多通道同时采样ADC降低电源线路监控系统的复杂度
多通道电流与电压监控系统的设计人员需要应对一系列复杂的电路设计挑战,例如:双电源要求,有限的模拟输入范围,取决于速度的输入阻抗,以及采用昂贵的分立器件所造成的高额成本等。
AD7606 ADC利用8通道、 16位、 同时采样和真双极性输入, 简化了变电站自动化设计。 多通道集成支持变电站自动化设备中的三相电流、 电压和零线的监控。 ±5 V和±10 V输入范围允许保留相位信息, 同时可以在较宽的动态范围内, 对双
极性电压和电流进行采样。 AD7606采用5 V单电源供电, 具有双极性输入能力、 高阻抗模拟输入和片内基准电压源, 无需外部元件, 可用于单电源系统。
这款ADC结合其它系统元件, 可以为多通道系统提供完整的电源线路监控解决方案, 如下图所示。 AD7606系列能够实现最高每通道200 kSPS的采样速率。 该器件内置低噪声、 高阻抗输入(与采样速率无关)和信号调整放大器, 可以处理最高
10 kHz的输入频率。 AD7606具有一个前端抗混叠滤波器, 在100 kHz输入频率时的衰减约为40 dB。 转换过程与数据采集通过CONVST信号和内部振荡器进行控制。 利用两个CONVST引脚, 可以对所有八路模拟输入或者两组模拟输入通道(四路模拟输入构成一组)同时进行采样, 以顾及变压器之间的相位差。 高速并行和串行接口模式均可支持。 AD7606的信噪
比(SNR)性能为90 dB, 选用过采样模式则可以进一步改善SNR性能、 缩小码扩频并提高抗混叠抑制。
16位AD7606提供8通道、 6通道和4通道版本; 具有相同选项的14位产品为AD7607.

AD7606特性
- 8/6/4路同时采样输入
- 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
- 5 V单模拟电源,
VDRIVE: 1.8 V ~ 5 V
- 1 MΩ 模拟输入阻抗
- 模拟输入箝位保护
- 高吞吐量: 最高200 kSPS
- 低功耗: 100 mW
(典型值,200 kSPS)
- 0.1%的增益误差,
0.01%失调误差
精度最高的3 V ~ 5 V数字可变电阻, 采用3 mm x 3 mm、 小型LFCSP(SON)封装, 节省空间
ADI公司的DigiPOT+™系列数字可变电阻产品AD5270 / AD5271 / AD5272 / AD5274均为单通道、 1024/256位数字控制电阻, 端
到端电阻容差误差小于1%, 并具有50次可编程存储器。 这些器件能实现与机械可变电阻器相同的电子调整功能, 而且具有增强的分辨率、 固态可靠性和出色的低温度系数性能, 非常适合工业、 通信和消费类电子的高精度应用。
AD527x数字电位计能够提供业界领先的±1%保证低电阻容差误差,标称温度系数为35 ppm/°C。低电阻容差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。可以选用的串行接口包括SPI(AD5270/AD5271)和I2C® (AD5272/AD5274)。
这些数字电位计IC提供3 mm × 3 mm、 薄型LFCSP(SON)和紧凑型10引脚MSOP两种封装, 额定工作温度范围为–40°C ~+105°C扩展工业温度范围。


返回首页
|