|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

超低功耗、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g运动传感器增强用户体验, 并延长便携式仪器的电池使用寿命
便携式工业仪器设备中的运动检测功能可以提供多种好处, 包括增强用户体验和延长电池使用寿命等。 超低功耗ADXL345三轴iMEMS数字加速度计提供4 mg分辨率和内置运动检测功能, 包括: 单击/双击检测; 活动/非活动检测, 即检测是否存在运动, 以及任一轴上的加速度是否超过用户设定值; 以及自由落体检测。 这些功能可以映射到中断输出引脚。 ADXL345加速度计在完全活动状态时的功耗仅为130 μA, 具有160 Hz宽带宽, 并含有一个32级输出数据FIFO, 以便将主机处理器负荷降至最低, 并节省更多的系统总功耗, 延长电池使用寿命。 它采用3 mm × 5 mm × 1 mm、 14引脚LGA封装。
| 型号 |
轴数 |
范围 (g) |
灵敏度 |
输出 类型 |
典型 带宽 (kHz) |
电源 电压 (V) |
最大电 源电流 (µA) |
温度 范围 (°C) |
封装 |
报价 (美元) |
| ADXL335 |
3 |
±3 |
300 mV/g |
模拟 |
1.6 |
1.8 to 3.6 |
350 |
–40 to +85 |
LFCSP |
2.38 |
| ADXL345 |
3 |
±2/±4/ ±8/±16 |
最高 256 LSB/g |
数字 |
1.6 |
2.0 to 3.6 |
130 |
–40 to +85 |
LGA |
3.04 |

返回首页
|
 |