|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

隔离式半桥门极驱动器可降低系统成本, 减小系统尺寸, 同时提高质量和可靠性
采用光耦合器门极驱动器或分立脉冲变压器的电机驱动控制和功率逆变器需要许多元件, 并且占用大量PCB面积。
 |
ADuM5230和ADuM6132隔离式半桥门极驱动器可以解决与光耦合器或分立脉冲变压器控制系统相关的成本、 空间、性能难题。 这些器件采用ADI公司的iCoupler和isoPower专利技术开发而成, 均为业界首款隔离式半桥门极驱动器, 采用单封装, 其中集成隔离电源和隔离门极驱动器。 在升压电压标称值为15 V时, 片内隔离电源提供高达150 mW(ADuM5230)或275 mW (ADuM6132)的功率, 可以驱动所用的任何外部缓冲电路。 高度集成使系统成本和尺寸缩减达50%, 并且通过简化设计提高了系统可靠性和质量。
ADuM5230还能提供独立的隔离式高端和低端输出。ADuM6132只能提供隔离式高端输出。两款器件均能在输入与每路输出之间以及各输出之间实现真正的电流隔离。每路输出均可以在相对于输入的最高700 Vpeak工作电压下工作。ADuM5230和ADuM6132的传播延迟和偏斜很短,从而降低了发生短路故障的可能性。
|
 |
用于预见性和预防性工业机械维护的振动检测
工业机械必须连续不停地高效运转, 否则生产中断会直接影响企业绩效。 振动监控技术是一种主要的机械健康状况检测方法, 不过通常因实施繁杂、 成本太高而受到限制。ADXL001 iMEMS® 加速度计是一款高性能、易于使用、 鲁棒的振动传感器, 在最高22 kHz频率下可提供业界领先的灵敏度。 封装尺寸为5 mm × 5 mm, 能够在一个芯片上同时提供检测与信号调理功能, 因此非常适合空间受限的工业应用。 该器件只需2.5 mA电流便可完全工作。

ADXL001特性
- ± 70 g、 ±250 g 和±500 g 宽带范围
- 22 kHz谐振频率结构
- 高线性度: 满量程的0.2%
- 低噪声:4 mg/√Hz
- 敏感轴位于芯片层
- 频率响应低至DC
- 完全差分信号处理
- 抗EMI/RFI能力强
- 完整的机电自测功能
- 输出与电源成比率
- 加速度输入过载期间可保持速度
- 功耗: 2.5 mA(典型值)

返回首页
|
 |