数字温度传感器提供0.5°C精度
ADT7310和ADT7410均为数字温度传感器, 温度精度为±0.5°C, 达到业界领先水平, 工作温度范围为–40°C ~ +105°C。这些器件内置一个带隙温度传感器和一个13位ADC, 用来监控温度并进行数字转换, 分辨率为0.0625°C。 或者, 也可以将分辨率配置为16位, 以提供0.0078°C分辨率。 另外, 这些器件还含有预设值为+147°C的临界过温指示器, 以及可编程过温与欠温中断功能。 额定工作温度范围为–55°C ~+150°C, 工作电压为2.7 V ~ 5.5 V。 ADT7310具有一个SPI接口, ADT7410具有一个I2C接口。 两款器件均采用8引脚、 窄体SOIC封装。

ADT7410特性
- 温度精度: ±0.5°C(–40°C ~ +105°C)
- 工作温度范围: –55°C ~ 150°C
- 16位温度数字转换器
- 功耗: 700 μW(典型值,3.3 V)
- 低功耗关断模式
- 接口: SPI(ADT7310)、I2C (ADT7410)
四路SPST开关提供业界领先的最大2 𝛀导通电阻, 采用小型封装
利用ADI公司的iCMOS™ 制造工艺, 可以开发出具有业界领先性能、 能够节省电路板空间的小尺寸IC。 采用这一专有工艺技术生产的开关和多路复用器具有超低功耗特性, 因而非常适合便携式和电池供电仪器。
ADG1611内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关, 典型导通电阻为1 Ω, 在整个信号范围的导通电阻平坦度为0.2 Ω。 这些开关具有超低导通电阻特性, 对于低导通电阻、 低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦, 可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
ADG1611的额定工作温度范围为–40°C ~ +125°C, 连续电流为280 mA。 该系列其它产品—ADG1612和ADG1613提供不同的逻辑反相选项。

ADG1611特性
- 最大导通电阻: 2 Ω
- 双电源: ±3.3 V ~ ±8 V
- 单电源: +3.3 V ~ +16 V
- 无需VL电源
- 3 V逻辑兼容输入
- 封装: 16引脚 TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP

返回首页
|