|

本期介绍
集成式MEMS器件>>
ADC降低监控系统的复杂度 >>
数字电阻节省空间>>
数据采集芯片减少元件数量 >>
高精度PulSAR ADC >>
高压、精密电流监控器>>
多功能仪表放大器>>
精密差动放大器提供最低失真性能 >>
ADA4091-2运算放大器>>
FastFET放大器提供双倍带宽 >>
FastFET放大器使速度加倍 >>
评估系统提供过程控制解决方案 >>
电源时序控制器: 经济有效的解决方案>>
电源监控器和定时器带来改善的精度 >>
通信网络保护 >>
首款采用表贴封装的信号与电源隔离收发器>>
数字传感器: 0.5°C精度>>
四路SPST开关提供最大2 Ω导通电阻 >>
隔离半桥门极 驱动器>>
iMEMS加速度计 >>
超低功耗运动 传感器>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


|
 |
 |
 |

低功耗集成式MEMS器件优化工业应用的嵌入式冲击与振动检测
许多工业应用都普遍需要精确检测并记录运动。经过适当调整的MEMS加速度计既可以用来检测轻微的振动,也可以用来检测过度振动以及冲击事件。这些器件具有高功效比、小尺寸的特点,因此也可以嵌入几乎任何一种终端设备中,并且紧靠运动源。
 |
| ADI公司将其业界领先的MEMS检测技术与信号处理和嵌入式控制器相集成,构成完整的可编程冲击与振动检测和记录系统。新款低功耗冲击传感器和记录仪 ADIS16240 可以监
控并捕捉三轴上的冲击事件, 且无需外部干预。 ADIS16220振动传感器具有22 kHz带宽响
应, 非常适合捕捉和记录振动。 它还内置一个集成式均值/抽取滤波器, 可以优化带宽较
低的应用。 两种运动检测器件均具有广泛的应用: 从提高工业机械的预见性维护能力,
到被动监控粗暴对待贵重设备或货物的情况等等。 小型封装中还内置数据采集缓冲器,
并且针对低功耗特性进行了优化, 使这些器件非常适合长期被动监控应用。 利用可编程
报警设置和简便的SPI接口, 设计人员很容易将这些器件集成到现有系统中, 用作自治
冲击与振动监控器。 欲全面了解iSensor® 系列产品,请访问: www.analog.com/iSensor |
 |

ADIS16240可编程冲击传感器和记录仪
- ±18 g、 三轴
- 连续工作电流: <1 mA
- 休眠电流: 100 μA
- 带印时戳的可编程数据采集缓冲器
- 抗冲击力: >4000 g
ADIS16220数字振动传感器
- ±70 g
- 传感器带宽: 22 kHz
- 采样速率: 100 kHz
- 手动、自动和事件捕捉模式


返回首页
|
 |