|

目录
适用于高性能数据采集前端的放大器 >>
精密JFET可实现业界最低失调和漂移 >>
仪表放大器推动便携式设计进步 >>
小封装的新型运算放大器 >>
ADC驱动器以更低功耗提供更高性能>>
微型差动放大器: 小尺寸、低成本、高性能 >>
差分放大器驱动从DC至1 GHz的信号路径 >>
新型低功耗差分放大器节省空间>>
高速、三通道视频放大器可提供负电压 >>
适用于高精度设计的微功耗基准电压源>>
Diff Amp Calculator设计工具现可供下载 >>
实验室电路设计资源>>
零漂移运算放大器可实现业界最低功耗>>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。

|
 |
 |
 |

高性能数据采集前端的理想之选: 低噪声、 1 GHz FastFET放大器
随着数据采集系统的精度不断提高, 需要符合相应速度、 低噪声和带宽要求的FET输入
放大器。 ADI的FastFET™系列运算放大器最新产品能够满足这些性能要求。 ADA4817-1 (单
通道)和 ADA4817-2 (双通道)FET输入放大器与竞争产品相比, –3 dB带宽高出一倍(1050 MHz),
噪声低40%(4 nV/√Hz), 输入电容小一半(1.3 pF)。 单通道ADA4817具有极高的输入阻抗, 非
常适合用作光电二极管前置放大器、 有源滤波器, 以及示波器、 测试设备和医疗成像等
数据采集设备的前端。 它提供8引脚LFCSP和SOIC两种封装。 ADA4817-2(双通道)提供16引
脚LFCSP封装。 所有封装均配有专用反馈引脚, 用来降低寄生效应和PCB设计的复杂度。
两款产品的额定工作温度范围均为–40°C至+105°C扩展温度范围。
两款器件的样片均可通过我们的网站申请, 请访问: www.analog.com/fastfets.

ADA4817-1/ADA4817-2特性
- 高速
- −3 dB带宽: 1050 MHz(G = 1)
- 压摆率: 870 V/μs
- 0.1%建立时间: 9 ns
- 输入偏置电流: 2 pA
- 低输入电容
- 共模电容: 1.3 pF
- 差模电容: 0.1 pF
- 低噪声
- 4 nV/√Hz (100 kHz)
- 2.5 fA/√Hz (100 kHz)
- 低失真
- −90 dBc (10 MHz,G = 1,RL = 1 kΩ)
- 失调电压: 2 mV (最大值)
- 高输出电流: 40 mA
- 每个放大器的电源电流: 19 mA
- 省电模式下,每个放大器的电源电流: 1.5 mA


返回首页
|
 |